(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-20-90-B-1ドウバン
コントロールキースイッチショート S-20 コントロールキースイッチ S-20

コントロールキースイッチショート S-20 S-20-90-B-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・従来品S-8のコンパクト化。・鍵違いは6000通り。【用途】・コンピ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本
  • 備考:
    ステンレスカバー付

Loading...

S-20-90-B-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コントロールキースイッチショート S-20 外形図

製品仕様

  • 製品質量:60g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)  キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結なきこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露なきこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上
  • U.L.認定品は1回路のみとなります。

接点構成表

コントロールキースイッチショート S-20 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

注意・禁止事項

施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-20-90-B-1ドウバン

回転制御機能付き
黄銅・亜鉛
B位置
1
同番(鍵番号:M0020)
40152

1個

2,730( 3,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品S-8のコンパクト化。
・鍵違いは6000通り。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ。

カタログ

 

S-20-90-B-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールキースイッチショート S-20の型番S-20-90-B-1ドウバンのページです。
型番S-20-90-B-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールキースイッチショート S-20

コントロールキースイッチショート S-20

    コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

    コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

      コントロール キースイッチ ミニ S-32

      コントロール キースイッチ ミニ S-32

        止め金付キースイッチ S-28

        止め金付キースイッチ S-28

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

            キースイッチ(S-187・黄銅製)

            キースイッチ(S-187・黄銅製)

              キースイッチ S-430

              キースイッチ S-430

                コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                  コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                  コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                    回転制御キースイッチ S-37

                    回転制御キースイッチ S-37

                      キースイッチ(S-289・黄銅製)

                      キースイッチ(S-289・黄銅製)

                        コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                        コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,600円 2,600円 3,826円 4,650円 1,850円 3,400円 5,460円 2,450円 2,413円 6,600円 2,237円 1,469円 2,119円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 - 各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 レジスター・コンピュータ周辺機器 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr/MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 生地 ニッケルめっき(MBNi)
                            キー材質 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            コントロールキースイッチショート S-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-20-90-B-1カギチガイ
                            S-20-90-B-2ドウバン
                            S-20-90-BC-1ドウバン
                            S-20-90-BC-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            2,835円

                            ( 3,119円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置1鍵違い40153

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置2同番(鍵番号:M0020)40219

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置・C位置1同番(鍵番号:M0020)40154

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置・C位置2同番(鍵番号:M0020)40221

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました