(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-183-90-Bドウバン
コントロールキースイッチ ミニ S-183 コントロールキースイッチ S-183

コントロールキースイッチ ミニ S-183 S-183-90-Bドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【特長】・ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ。【用途】・コン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー
  • 本体材質詳細:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本
  • 備考:
    ローター材質:ポリアミド(PA)

Loading...

S-183-90-Bドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S-183-90-B

コントロールキースイッチ ミニ S-183 S-183-90-B外形図

製品仕様

型番材質表面仕上鍵番号付属品製品質量(g)
S-183-90-B同番本体/ポリカーボネート(PC)
ローター/亜鉛合金(ZDC)
キー/黄銅条(C2680R)
本体/光沢クロムめっき
ローター/クロムめっき(MZCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
488Aキー2本14
S-183-90-BC同番

技術情報・設計アイデア

接点構成表

コントロールキースイッチ ミニ S-183 接点構成表

●印の位置は鍵が抜差しできます。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-183-90-Bドウバン

回転制御機能付き
亜鉛
B位置
同番(鍵番号:488A)
40326

1個

3,570( 3,927円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・防犯、防火のセキュリティー機器・小型特殊電話機・トランシーバー。

カタログ

 

S-183-90-Bドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールキースイッチ ミニ S-183の型番S-183-90-Bドウバンのページです。
型番S-183-90-Bドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールキースイッチ ミニ S-183

コントロールキースイッチ ミニ S-183

    コントロール キースイッチ ミニ S-32

    コントロール キースイッチ ミニ S-32

      リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

      リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        キースイッチ TKS-11型 S-11

        キースイッチ TKS-11型 S-11

          止め金付キースイッチ S-28

          止め金付キースイッチ S-28

            回転制御キースイッチ S-37

            回転制御キースイッチ S-37

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                キースイッチ(S-289・黄銅製)

                キースイッチ(S-289・黄銅製)

                  キースイッチ S-430

                  キースイッチ S-430

                    コントロールキースイッチショート S-20

                    コントロールキースイッチショート S-20

                      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                        回転制御キースイッチ S-387

                        回転制御キースイッチ S-387

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,570円 3,826円 1,850円 2,119円 4,650円 6,600円 2,450円 2,237円 5,460円 2,600円 1,469円 7,140円 2,600円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・電源装置 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種電源スイッチ コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 - コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 黄銅板 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 洋白板(C7541P) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) - ニッケルめっき(MFNi)

                            コントロールキースイッチ ミニ S-183のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-183-90-BCドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 鍵の種類 商品コード

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き亜鉛B位置・C位置同番(鍵番号:488A)40327

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました