(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-43-90-B-2ドウバン
コントロールキースイッチ S-43 コントロールキースイッチ S-43

コントロールキースイッチ S-43 S-43-90-B-2ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,203円
税込単価
2,423円

【特長】・リバーシブルタイプ。・同一鍵番号・鍵違いがあります。【用途】・コンピ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
  • 本体材質詳細:
    本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本
  • 備考:
    本体、ステンレスカバー付

Loading...

S-43-90-B-2ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コントロールキースイッチ S-43 外形図

製品仕様

  • 製品質量:65g
  • 材質:本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)  キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 鍵違い数:26通り
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+75℃(氷結なきこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露なきこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上

接点構成表

コントロールキースイッチ S-43 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

コントロールキースイッチ S-43 規格表

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-43-90-B-2ドウバン

回転制御機能付き
亜鉛
B位置
2
同番(鍵番号:T0230N)
40338

1個

2,203( 2,423円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リバーシブルタイプ。
・同一鍵番号・鍵違いがあります。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器。

カタログ

 

S-43-90-B-2ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールキースイッチ S-43の型番S-43-90-B-2ドウバンのページです。
型番S-43-90-B-2ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールキースイッチ S-43

コントロールキースイッチ S-43

    コントロールキースイッチモールド3型 S-42

    コントロールキースイッチモールド3型 S-42

      回転制御キースイッチ S-37

      回転制御キースイッチ S-37

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          キースイッチ S-430

          キースイッチ S-430

            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              キースイッチ(S-289・黄銅製)

              キースイッチ(S-289・黄銅製)

                オペレーターキースイッチ S-102

                オペレーターキースイッチ S-102

                  キースイッチ(S-187・黄銅製)

                  キースイッチ(S-187・黄銅製)

                    止め金付キースイッチ S-28

                    止め金付キースイッチ S-28

                      コントロールキースイッチショート S-20

                      コントロールキースイッチショート S-20

                        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                          コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,835円 1,469円 6,600円 1,850円 5,460円 2,450円 2,237円 6,874円 3,400円 4,650円 2,600円 2,600円 2,413円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 レジスター・コンピュータ周辺機器 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ - 各種電源スイッチ コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            コントロールキースイッチ S-43のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-43-90-B-1ドウバン
                            S-43-90-BC-1ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            1,958円

                            ( 2,154円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転制御機能付き亜鉛B位置1同番(鍵番号:T0230N)40336

                            1,835円

                            ( 2,019円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き亜鉛B位置・C位置1同番(鍵番号:T0230N)40340

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました