(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,413円 ~ 3,150円  特別価格 
税込価格
2,654円 ~ 3,465円  特別価格 

キー仕様のスイッチ。【特長】・コンパクトなスイッチ機構。・反転スイッチ機構。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    黄銅板(C2801P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本
  • 備考:
    本体、ステンレスカバー付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

コンパクトなスイッチ機構を使用したキースイッチ

S-9-90-Bの外観

S-9-90-Bの外観

キーNo.S900の外観

キーNo.S900の外観

パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

キースイッチの寸法図A

キースイッチの寸法図A

キースイッチの寸法図B

キースイッチの寸法図B

キースイッチの寸法図C

キースイッチの寸法図C

キースイッチの寸法図D

キースイッチの寸法図D

キースイッチの寸法図E

キースイッチの寸法図E

キースイッチの寸法図F

キースイッチの寸法図F

接点構成表

接点構成表

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回転制御機能付き
亜鉛
B位置
1
鍵違い
40058

1個

3,150円

3,000

( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回転制御機能付き
亜鉛
B位置
1
同番(鍵番号:S900)
40057

1個

2,718( 2,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回転制御機能付き
亜鉛
B位置
2
同番(鍵番号:S900)
40200

1個

2,555( 2,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回転制御機能付き
亜鉛
B位置・C位置
1
鍵違い
40060

1個

3,150( 3,465円 )

5日目

回転制御機能付き
亜鉛
B位置・C位置
1
同番(鍵番号:S900)
40059

1個

2,718( 2,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回転制御機能付き
亜鉛
B位置・C位置
2
同番(鍵番号:S900)
40202

1個

2,413( 2,654円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キー仕様のスイッチ。
【特長】
・コンパクトなスイッチ機構。
・反転スイッチ機構。
・材質:本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)キー/黄銅板(C2801P)。
・表面仕上:本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)キー/ニッケルめっき(MBNi)。
・同一鍵番号・鍵違いがある。
・付属品:キー2本。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

    キースイッチ(S-187・黄銅製)

    キースイッチ(S-187・黄銅製)

      コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

      コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

            コントロールキースイッチショート S-20

            コントロールキースイッチショート S-20

              コントロールキースイッチモールド3型 S-42

              コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                キースイッチ S-430

                キースイッチ S-430

                  キースイッチ TKS-11型 S-11

                  キースイッチ TKS-11型 S-11

                    キースイッチ(S-289・黄銅製)

                    キースイッチ(S-289・黄銅製)

                      オペレーターキースイッチ S-102

                      オペレーターキースイッチ S-102

                        コントロール キースイッチ ミニ S-32

                        コントロール キースイッチ ミニ S-32

                          止め金付キースイッチ S-28

                          止め金付キースイッチ S-28

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,413円 3,400円 2,450円 1,850円 2,600円 2,600円 1,469円 5,460円 2,119円 2,237円 6,874円 3,826円 4,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 各種電源スイッチ コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器 - 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MBCr/MZCr) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi)

                            コントロール キースイッチTKS-9型 S-9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました