(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-8-90-B-1ドウバン
コントロール キースイッチTKS-8型 S-8 コントロールキースイッチ S-8

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8 S-8-90-B-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・鍵違いは68万通り。・反転スイッチ機構。【用途】・各種コンピュータ・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本

型番

S-8-90-B-1ドウバン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S-8-90-B-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3602BD)・亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)  キー/冷間圧延鋼板(SPCC)・快削鋼鋼材(SUM)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)・亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結なきこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露なきこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上
  • U.L.認定品は1回路のみとなります。

接点構成表

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-8-90-B-1ドウバン

回転制御機能付き
黄銅・亜鉛
B位置
1
同番(鍵番号:GA0001)
40053
10

1個

2,730( 3,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵違いは68万通り。
・反転スイッチ機構。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

カタログ

 

S-8-90-B-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8の型番S-8-90-B-1ドウバンのページです。
型番S-8-90-B-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

    コントロールキースイッチショート S-20

    コントロールキースイッチショート S-20

      キースイッチ(S-187・黄銅製)

      キースイッチ(S-187・黄銅製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          コントロール キースイッチ ミニ S-32

          コントロール キースイッチ ミニ S-32

            コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

            コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

              止め金付キースイッチ S-28

              止め金付キースイッチ S-28

                キースイッチ S-430

                キースイッチ S-430

                  コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                  コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                    コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                    コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                      キースイッチ(S-289・黄銅製)

                      キースイッチ(S-289・黄銅製)

                        回転制御キースイッチ S-37

                        回転制御キースイッチ S-37

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,600円 2,600円 3,400円 1,850円 3,826円 2,413円 4,650円 5,460円 2,450円 1,469円 2,237円 6,600円 2,119円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・電源装置 - 各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi)
                            キー材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            コントロール キースイッチTKS-8型 S-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-8-90-B-1カギチガイ
                            S-8-90-B-2ドウバン
                            S-8-90-BC-1カギチガイ
                            S-8-90-BC-1ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置1鍵違い40054

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置2同番(鍵番号:GA0001)40196

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置・C位置1鍵違い40056

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -回転制御機能付き黄銅・亜鉛B位置・C位置1同番(鍵番号:GA0001)40055

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました