(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-32-90-Bドウバン
コントロール キースイッチ ミニ S-32 コントロールキースイッチ S-32

コントロール キースイッチ ミニ S-32 S-32-90-Bドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,826円
税込単価
4,209円

【特長】・ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本

Loading...

S-32-90-Bドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コントロール キースイッチ ミニ S-32 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)  キー/冷間圧延鋼板(SPCC)・快削鋼鋼材(SUM)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)  キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • 最大鍵違い数:7万通り
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・10mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:100mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(250VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)  非連続端子間  AC500V、各端子と非充電金属部間  AC500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-15~+70℃(氷結なきこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露なきこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G

接点構成表

コントロール キースイッチ ミニ S-32 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

コントロール キースイッチ ミニ S-32 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
鍵の種類
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-32-90-Bドウバン

回転制御機能付き
黄銅
B位置
同番(鍵番号:T320)
40160
10

1個

3,826( 4,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ。
【用途】
・防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー。

カタログ

 

S-32-90-Bドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロール キースイッチ ミニ S-32の型番S-32-90-Bドウバンのページです。
型番S-32-90-Bドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロール キースイッチ ミニ S-32

コントロール キースイッチ ミニ S-32

    止め金付キースイッチ S-28

    止め金付キースイッチ S-28

      キースイッチ S-430

      キースイッチ S-430

        コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

        コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

            コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

            コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

              キースイッチ TKS-11型 S-11

              キースイッチ TKS-11型 S-11

                コントロールキースイッチショート S-20

                コントロールキースイッチショート S-20

                  キースイッチ(S-289・黄銅製)

                  キースイッチ(S-289・黄銅製)

                    ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

                    ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

                      回転制御キースイッチ S-37

                      回転制御キースイッチ S-37

                        回転制御キースイッチ S-387

                        回転制御キースイッチ S-387

                          コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                          コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,826円 4,650円 5,460円 2,450円 1,850円 2,600円 2,119円 2,600円 2,237円 161円 6,600円 7,140円 2,413円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 コンピュータ・電源装置 - 各種電源スイッチ コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 警報ブザー、照明ON・OFF等 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) - 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) - クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) - 黄銅板(C2801P) 洋白板(C7541P) 黄銅板(C2801P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) - ニッケルめっき(MBNi) - ニッケルめっき(MBNi)

                            コントロール キースイッチ ミニ S-32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-32-90-BCドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 鍵の種類 商品コード

                            4,114円

                            ( 4,525円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10回転制御機能付き黄銅B位置・C位置同番(鍵番号:T320)40162

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました