(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,450円 ~ 2,572円
税込価格
2,695円 ~ 2,829円

【特長】・パネル穴明けはS-8と同寸法です。【用途】・各種電源スイッチ。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種電源スイッチ
  • 本体材質詳細:
    本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    黄銅板(C2801P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本
  • 備考:
    本体、ステンレスカバー付

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コントロール キースイッチ ダブルピン S-17 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上鍵の種類付属品製品質量(g)
S-17-90-B-1同番本体・シリンダー錠部/
亜鉛合金(ZDC)
(本体、ステンレスカバー付)
キー/黄銅板(C2801P)
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
同一鍵番号・鍵違いがあります。キー2本60
S-17-90-B-2同番60
S-17-90-BC-1同番60
S-17-90-BC-2同番60

技術情報・設計アイデア

接点構成表

コントロール キースイッチ ダブルピン S-17 接点構成表

●印の位置は鍵が抜差しできます。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回転制御機能付き
亜鉛
B位置
1
同番(鍵番号:K710)
40148

1個

2,450( 2,695円 )

12日目

回転制御機能付き
亜鉛
B位置
2
同番(鍵番号:K710)
40207

1個

2,550( 2,805円 )

5日目

回転制御機能付き
亜鉛
B位置・C位置
1
同番(鍵番号:K710)
40150

1個

2,572( 2,829円 )

5日目

回転制御機能付き
亜鉛
B位置・C位置
2
同番(鍵番号:K710)
40209

1個

2,550( 2,805円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル穴明けはS-8と同寸法です。
【用途】
・各種電源スイッチ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

    コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

    コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

        キースイッチ(S-187・黄銅製)

        キースイッチ(S-187・黄銅製)

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

            キースイッチ S-430

            キースイッチ S-430

              キースイッチ(S-289・黄銅製)

              キースイッチ(S-289・黄銅製)

                コントロールキースイッチショート S-20

                コントロールキースイッチショート S-20

                  コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                  コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                    止め金付キースイッチ S-28

                    止め金付キースイッチ S-28

                      回転制御キースイッチ S-37

                      回転制御キースイッチ S-37

                        キースイッチ TKS-11型 S-11

                        キースイッチ TKS-11型 S-11

                          コントロール キースイッチ ミニ S-32

                          コントロール キースイッチ ミニ S-32

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,450円 2,413円 1,469円 3,400円 1,850円 5,460円 2,237円 2,600円 2,600円 4,650円 6,600円 2,119円 3,826円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 レジスター・コンピュータ周辺機器 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ - コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・電源装置 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話
                            本体材質詳細 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr)
                            キー材質 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi)

                            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました