(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コインロック用空転リング C-388

コインロック用空転リング C-388

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
416円 ~ 525円
税込価格
458円 ~ 578円

【特長】・特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。【用途】・自動販売機・ア...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コインロック用空転リング C-388 外形図01

製品仕様

  • C-388-1-Ring リング:C-388-1用空転リング
  • C-388-2-Ring リング:C-388-2用空転リング

型番リスト

型番
用途
本体全長(L(mm))
本体幅(W(mm))
厚さ(H(mm))
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
空転リング(C-388-1用)
27
27
6
10

1個

416( 458円 )

5日目

空転リング(C-388-2用)
32
32
9.2
-

1個

525( 578円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロック用空転リング C-388

コインロック用空転リング C-388

    コインロック C-388

    コインロック C-388

      コインロックトライミニ C-382

      コインロックトライミニ C-382

        パーソナル コインロック C-288

        パーソナル コインロック C-288

          パーソナルコインロック C-365

          パーソナルコインロック C-365

            コインロックトライミニ C-383

            コインロックトライミニ C-383

              カムロックR C-178

              カムロックR C-178

                防水コインロック C-330

                防水コインロック C-330

                  コインロック ショート C-88-5

                  コインロック ショート C-88-5

                    パーソナル コインロックロング C-288-L

                    パーソナル コインロックロング C-288-L

                      シリンダー付ラッチ錠 C-32

                      シリンダー付ラッチ錠 C-32

                        六角レンチ錠 C-186

                        六角レンチ錠 C-186

                          コインロックスリム C-289-T

                          コインロックスリム C-289-T

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 416円 1,980円 1,310円 436円 2,625円 1,365円 889円 1,785円 1,200円 2,293円 1,816円 1,383円 1,650円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠

                            コインロック用空転リング C-388のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販品付帯の収納BOXカバー部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            アルミフレームにて製作の精密機器類収納用樹脂BOXカバー部に対する施錠に使用しているコインロックミニ型番:C-88-8Aドウバン(J85)のオプション部品として購入しました。この商品に関しては必須のオプション品であり、不備なく使えることが大前提の商品であるため、不満こそありませんが、可も無く不可も無くというところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました