(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キースイッチTKS-4型 S-4

キースイッチTKS-4型 S-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,850円 ~ 6,000円
税込価格
5,335円 ~ 6,600円

【特長】・S-1の形状変更により生まれた普及型です。・カムの交換により多種類の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:
    キー2本

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キースイッチTKS-4型 S-4 外形図

製品仕様

材質表面仕上付属品
本体/快削黄銅棒(C3604BD)
キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MBCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
キー2本

使用例

取付け方法

キースイッチTKS-4型 S-4 取付け方法図

型番リスト

型番
種類
本体材質
錠前回転角度
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置
1
同番(鍵番号:400)
40037

1個

4,850( 5,335円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置
2
同番(鍵番号:400)
40039

1個

5,500( 6,050円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置・C位置
1
同番(鍵番号:400)
40043

1個

5,100( 5,610円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置・C位置
2
同番(鍵番号:400)
40045

1個

5,781( 6,359円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
180°回転
A位置・B位置・C位置
2
同番(鍵番号:400)
40051

1個

5,500( 6,050円 )

48日目

回転制御機能付き
黄銅
180°回転
B位置
2
同番(鍵番号:400)
40049

1個

6,000( 6,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S-1の形状変更により生まれた普及型です。
・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
・パネル面からの突起を小さくしました。
・スイッチ部にはJIS C4505V型相当品を使用します。
・マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
・本体材質・快削黄銅棒(C3604BD)・本体表面仕上・クロムめっき(MBCr)・キー材質・黄銅板(C3713P)・キー表面仕上・ニッケルめっき(MBNi)・付属品・キー2本。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチTKS-4型 S-4

キースイッチTKS-4型 S-4

    コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

    コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

      キースイッチ(S-187・黄銅製)

      キースイッチ(S-187・黄銅製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          止め金付キースイッチ S-28

          止め金付キースイッチ S-28

            キースイッチ(S-289・黄銅製)

            キースイッチ(S-289・黄銅製)

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                キースイッチ TKS-11型 S-11

                キースイッチ TKS-11型 S-11

                  キースイッチ S-430

                  キースイッチ S-430

                    コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                    コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                      キースイッチ S-510

                      キースイッチ S-510

                        コントロールキースイッチショート S-20

                        コントロールキースイッチショート S-20

                          コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                          コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,850円 2,413円 3,400円 1,850円 4,650円 2,237円 2,450円 2,119円 5,460円 2,600円 1,433円 2,600円 1,469円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ コンピュータ・電源装置 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 - 各種コンピュータ・電源装置 レジスター・コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi)

                            キースイッチTKS-4型 S-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました