(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キースイッチTKS-3型 S-3

キースイッチTKS-3型 S-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,178円 ~ 5,736円
税込価格
4,596円 ~ 6,310円

【特長】・錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。・カムの交換により多種類...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:
    キー2本

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キースイッチTKS-3型 S-3 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)  キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:キー2本

接点構成表

キースイッチTKS-3型 S-3 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

キースイッチTKS-3型 S-3 規格表

使用例

取付け方法

キースイッチTKS-3型 S-3 使用例

選定サポート情報

注文例

キースイッチTKS-3型 S-3 注文例

型番リスト

型番
種類
本体材質
錠前回転角度
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置
2
同番(鍵番号:300)
40023

1個

4,825( 5,308円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置・C位置
1
同番(鍵番号:300)
40027

1個

4,178( 4,596円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置・C位置
2
同番(鍵番号:300)
40029

1個

4,959( 5,455円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
180°回転
A位置・B位置・C位置
2
同番(鍵番号:300)
40035

1個

5,736( 6,310円 )

5日目

回転制御機能付き
黄銅
180°回転
B位置
2
同番(鍵番号:300)
40033

1個

4,697( 5,167円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
・パネル面からの突起を小さくしました。
・スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用。
・マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチTKS-3型 S-3

キースイッチTKS-3型 S-3

    キースイッチ TKS-11型 S-11

    キースイッチ TKS-11型 S-11

      リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

      リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        オペレーターキースイッチ S-102

        オペレーターキースイッチ S-102

          コントロールキースイッチショート S-20

          コントロールキースイッチショート S-20

            キースイッチ S-430

            キースイッチ S-430

              止め金付キースイッチ S-28

              止め金付キースイッチ S-28

                コントロール キースイッチ ミニ S-32

                コントロール キースイッチ ミニ S-32

                  コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                  コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                    キースイッチ(S-187・黄銅製)

                    キースイッチ(S-187・黄銅製)

                      コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                      コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                        回転制御キースイッチ S-37

                        回転制御キースイッチ S-37

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,178円 2,119円 1,850円 6,874円 2,600円 5,460円 4,650円 3,826円 1,469円 3,400円 2,450円 6,600円 2,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ - コンピュータ・電源装置 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 レジスター・コンピュータ周辺機器 各種コンピュータ・電源装置 各種電源スイッチ 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr) ニッケルめっき(MBNi) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) 生地 クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi)

                            キースイッチTKS-3型 S-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました