(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キースイッチTKS-36型 S-36

キースイッチTKS-36型 S-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,100円
税込単価
6,710円

【特長】・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。・スイッチ部にはJIS...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:
    キー2本

型番

S-36-90-BC-3ドウバン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キースイッチTKS-36型 S-36 外形図

製品仕様

材質表面仕上鍵番号付属品製品質量(g)
本体/快削黄銅棒(C3604BD)
キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MBCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
300キー2本93

使用例

キースイッチTKS-36型 S-36 使用例

型番リスト

型番
種類
本体材質
錠前回転角度
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-36-90-BC-3ドウバン

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置・C位置
3
同番(鍵番号:300)
40269

1個

6,100( 6,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
・スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用。
・マイクロスイッチは、取付け板、ストッパー、カムの取付け方向を変えることができます。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

カタログ

S-36-90-BC-3ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチTKS-36型 S-36の型番S-36-90-BC-3ドウバンのページです。
型番S-36-90-BC-3ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチTKS-36型 S-36

キースイッチTKS-36型 S-36

    コントロールキースイッチショート S-20

    コントロールキースイッチショート S-20

      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

        リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          キースイッチ TKS-11型 S-11

          キースイッチ TKS-11型 S-11

            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              回転制御キースイッチ S-37

              回転制御キースイッチ S-37

                オペレーターキースイッチ S-102

                オペレーターキースイッチ S-102

                  止め金付キースイッチ S-28

                  止め金付キースイッチ S-28

                    キースイッチ S-430

                    キースイッチ S-430

                      キースイッチ(S-289・黄銅製)

                      キースイッチ(S-289・黄銅製)

                        キースイッチ(S-187・黄銅製)

                        キースイッチ(S-187・黄銅製)

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 6,100円 2,600円 1,469円 1,850円 2,119円 2,450円 6,600円 6,874円 4,650円 5,460円 2,237円 3,400円 2,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 各種電源スイッチ 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 コンピュータ・電源装置 - コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi)

                            キースイッチTKS-36型 S-36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました