(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-1-90-B-1ドウバン
キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) コントロールキースイッチ S-1

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) S-1-90-B-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,855円
税込単価
6,441円

【特長】・取付けが簡単。・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。・スイ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:
    キー2本

Loading...

S-1-90-B-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)  キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:キー2本

接点構成表

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) 規格表

使用例

取付け方法

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) 使用例

選定サポート情報

注文例

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製) 注文例

型番リスト

型番
種類
本体材質
錠前回転角度
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1-90-B-1ドウバン

回転制御機能付き
黄銅
90°回転
B位置
1
同番(鍵番号:100)
40001

1個

5,855( 6,441円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けが簡単。
・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
・スイッチ部にはJIS C4505V型相当品を使用。
・マイクロスイッチは、取付け板、ストッパー、カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

カタログ

S-1-90-B-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製)の型番S-1-90-B-1ドウバンのページです。
型番S-1-90-B-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製)

キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製)

    キースイッチ TKS-11型 S-11

    キースイッチ TKS-11型 S-11

      止め金付キースイッチ S-28

      止め金付キースイッチ S-28

        コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

        コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

          キースイッチ S-430

          キースイッチ S-430

            コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

            コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

              キースイッチ S-510

              キースイッチ S-510

                コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                  キースイッチ(S-187・黄銅製)

                  キースイッチ(S-187・黄銅製)

                    リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                    リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                      ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

                      ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

                        コントロールキースイッチショート S-20

                        コントロールキースイッチショート S-20

                          キースイッチ(S-289・黄銅製)

                          キースイッチ(S-289・黄銅製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 5,855円 2,119円 4,650円 2,413円 5,460円 2,600円 1,433円 2,450円 3,400円 1,850円 260円 2,600円 2,237円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 - 各種コンピュータ・電源装置 レジスター・コンピュータ・電源装置 各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 警報ブザー、照明ON・OFF等 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) - 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) - クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr)
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 亜鉛合金(ZDC) - 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) - ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-1-90-B-2ドウバン
                            S-1-90-B-3ドウバン
                            S-1-90-BC-1ドウバン
                            S-1-90-BC-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 錠前回転角度 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            7,012円

                            ( 7,713円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅90°回転B位置2同番(鍵番号:100)40003

                            7,162円

                            ( 7,878円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅90°回転B位置3同番(鍵番号:100)40005

                            6,642円

                            ( 7,306円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅90°回転B位置・C位置1同番(鍵番号:100)40007

                            6,688円

                            ( 7,357円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅90°回転B位置・C位置2同番(鍵番号:100)40009

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました