(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キースイッチ S-510

キースイッチ S-510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円

【特長】・使用する鍵により回転範囲を制御します。・鍵の抜差しは、0位置・1位置...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転制御機能付き
  • 本体材質:
    樹脂
  • 用途:
    レジスター・コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    PBT/POM
  • 本体表面仕上:
    生地
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 鍵の抜差しできる位置:
    0位置・1位置
  • 鍵の種類:
    S-510-K(別売)
  • 備考:
    本体
  • キー回転範囲:
    使用する鍵によって制御
  • 商品コード:
    40307

型番

S-510-1ホンタイ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キースイッチ S-510 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上標準色製品質量(g)
S-510-1本体本体/PBT・POM本体/生地ブラック12

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-510-1ホンタイ

1個

1,433( 1,576円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用する鍵により回転範囲を制御します。
・鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
・オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です

カタログ

 

S-510-1ホンタイで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチ S-510の型番S-510-1ホンタイのページです。
型番S-510-1ホンタイに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチ S-510

キースイッチ S-510

    オペレーターキースイッチ S-102

    オペレーターキースイッチ S-102

      キースイッチ(S-187・黄銅製)

      キースイッチ(S-187・黄銅製)

        キースイッチ TKS-11型 S-11

        キースイッチ TKS-11型 S-11

          キースイッチ(S-289・黄銅製)

          キースイッチ(S-289・黄銅製)

            回転制御キースイッチ S-37

            回転制御キースイッチ S-37

              コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

              コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                  コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                  コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                    コントロールキースイッチショート S-20

                    コントロールキースイッチショート S-20

                      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                        ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

                        ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,433円 6,874円 3,400円 2,119円 2,237円 6,600円 2,413円 1,850円 2,450円 2,600円 1,469円 161円 2,600円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 回転制御機能付き - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            用途 レジスター・コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種電源スイッチ コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器 警報ブザー、照明ON・OFF等 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM - 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 生地 クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MZCr) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 - クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)

                            キースイッチ S-510のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました