(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-289-90-E-2ドウバン
キースイッチ(S-289・黄銅製) コントロールキースイッチ S-289

キースイッチ(S-289・黄銅製) S-289-90-E-2ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,572円
税込単価
2,829円

【特長】・パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。・鍵はリバーシブルタイ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

S-289-90-E-2ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キースイッチ(S-289・黄銅製) 外形図

製品仕様

材質表面仕上付属品製品質量(g)
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)
キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MZCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
キー2本59

規格表

キースイッチ(S-289・黄銅製) 規格表

技術情報・設計アイデア

接点構成表

キースイッチ(S-289・黄銅製) 接点構成表

●印の位置は鍵が抜差しできます。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-289-90-E-2ドウバン

回転制御機能付き
黄銅・亜鉛
E位置
2
同番(鍵番号:JS0289)
40376

1個

2,572( 2,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。
・鍵はリバーシブルタイプ。
【用途】
・コンピュータ・コピー機・計測機・精密機器。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

S-289-90-E-2ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチ(S-289・黄銅製)の型番S-289-90-E-2ドウバンのページです。
型番S-289-90-E-2ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチ(S-289・黄銅製)

キースイッチ(S-289・黄銅製)

    リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

    リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

      止め金付キースイッチ S-28

      止め金付キースイッチ S-28

        キースイッチ S-510

        キースイッチ S-510

          コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

          コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

            オペレーターキースイッチ S-102

            オペレーターキースイッチ S-102

              キースイッチ S-430

              キースイッチ S-430

                コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                  コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                  コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                    キースイッチ(S-187・黄銅製)

                    キースイッチ(S-187・黄銅製)

                      コントロール キースイッチ ミニ S-32

                      コントロール キースイッチ ミニ S-32

                        コントロールキースイッチショート S-20

                        コントロールキースイッチショート S-20

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,237円 1,850円 4,650円 1,433円 2,450円 6,874円 5,460円 1,469円 2,600円 3,400円 3,826円 2,600円 2,119円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目~   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ コンピュータ・電源装置 レジスター・コンピュータ・電源装置 各種電源スイッチ 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 - レジスター・コンピュータ周辺機器 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr/MZCr) 生地 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi)
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            キースイッチ(S-289・黄銅製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-289-90-E-1カギチガイ
                            S-289-90-E-1ドウバン
                            S-289-90-EF-1カギチガイ
                            S-289-90-EF-1ドウバン
                            S-289-90-EF-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            2,315円

                            ( 2,547円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛E位置1鍵違い40373

                            2,237円

                            ( 2,461円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛E位置1同番(鍵番号:JS0289)40372

                            2,521円

                            ( 2,773円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛E位置・F位置1鍵違い40375

                            2,573円

                            ( 2,830円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛E位置・F位置1同番(鍵番号:JS0289)40374

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛E位置・F位置2同番(鍵番号:JS0289)40378

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました