(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-187-90-EF-1ドウバン
キースイッチ(S-187・黄銅製) コントロールキースイッチ S-187

キースイッチ(S-187・黄銅製) S-187-90-EF-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,950円
税込単価
4,345円

【特長】・鍵はリバーシブルタイプ。・鍵違いは1500通り。・コインロックC-1...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    各種コンピュータ・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本

Loading...

S-187-90-EF-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キースイッチ(S-187・黄銅製) 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)  キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MZCr)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)  非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)
  • 耐振動:10~55Hz  複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上

接点構成表

キースイッチ(S-187・黄銅製) 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

キースイッチ(S-187・黄銅製) 規格表

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-187-90-EF-1ドウバン

回転制御機能付き
黄銅
E位置・F位置
1
同番(鍵番号:1873)
40330

1個

3,950( 4,345円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵はリバーシブルタイプ。
・鍵違いは1500通り。
・コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
・パネル突出し3mmの薄型タイプ。
【用途】
・各種コンピュータ・電源装置。

カタログ

 

S-187-90-EF-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチ(S-187・黄銅製)の型番S-187-90-EF-1ドウバンのページです。
型番S-187-90-EF-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キースイッチ(S-187・黄銅製)

キースイッチ(S-187・黄銅製)

    リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

    リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

      コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

      コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

          コントロールキースイッチショート S-20

          コントロールキースイッチショート S-20

            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

            コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              キースイッチ S-430

              キースイッチ S-430

                コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                  キースイッチ(S-289・黄銅製)

                  キースイッチ(S-289・黄銅製)

                    止め金付キースイッチ S-28

                    止め金付キースイッチ S-28

                      キースイッチ TKS-11型 S-11

                      キースイッチ TKS-11型 S-11

                        コントロール キースイッチ ミニ S-32

                        コントロール キースイッチ ミニ S-32

                          オペレーターキースイッチ S-102

                          オペレーターキースイッチ S-102

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,400円 1,850円 2,413円 2,600円 2,600円 2,450円 5,460円 1,469円 2,237円 4,650円 2,119円 3,826円 6,874円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            用途 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種電源スイッチ - レジスター・コンピュータ周辺機器 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) 生地 クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            キースイッチ(S-187・黄銅製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-187-90-E-1カギチガイ
                            S-187-90-E-1ドウバン
                            S-187-90-E-2ドウバン
                            S-187-90-EF-1カギチガイ
                            S-187-90-EF-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅E位置1鍵違い40329

                            3,400円

                            ( 3,740円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転制御機能付き黄銅E位置1同番(鍵番号:1873)40328

                            3,675円

                            ( 4,043円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅E位置2同番(鍵番号:1873)40332

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅E位置・F位置1鍵違い40331

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅E位置・F位置2同番(鍵番号:1873)40334

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました