(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水コインロック C-330

防水コインロック C-330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,785円 ~ 1,846円
税込価格
1,964円 ~ 2,031円

【特長】・Oリングパッキン使用で防水性に優れています。・パネル取付け面からの出...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    31.4
  • 錠前外径(mm):
    30
  • 本体材質:
    快削黄銅棒
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 空転リング:
    付属
  • 鍵違い数:
    2100

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

防水コインロック C-330 外形図

製品仕様

  • 製品質量:本体/50g、キー/20g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:2,100通り
  • 付属品:キー2本・止め金
防水コインロック C-330 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

型番リスト

型番
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
22179
10

1個

1,785( 1,964円 )

5日目

同番
22178
10

1個

1,846( 2,031円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
・パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ。
・鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様。
・7本135゜のピン配列による豊富な鍵違い数。
・スムーズなリバーシブルキー構造。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水コインロック C-330

防水コインロック C-330

    防水パーソナルコインロック C-288-GBW

    防水パーソナルコインロック C-288-GBW

      パーソナル コインロック C-288

      パーソナル コインロック C-288

        パーソナルコインロック用リング C-288-Y

        パーソナルコインロック用リング C-288-Y

          パーソナル コインロックロング C-288-L

          パーソナル コインロックロング C-288-L

            コインロック C-388

            コインロック C-388

              コインロック用空転リング C-388

              コインロック用空転リング C-388

                パーソナルコインロックミニ C-89

                パーソナルコインロックミニ C-89

                  破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                  破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                    パーソナルコインロック C-365

                    パーソナルコインロック C-365

                      コインロック C-88-2

                      コインロック C-88-2

                        ナックルロック NAL型 NAL-B

                        ナックルロック NAL型 NAL-B

                          ダイヤルロック I型 C-188

                          ダイヤルロック I型 C-188

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,785円 2,673円 436円 387円 2,293円 1,980円 416円 980円 468円 2,625円 1,412円 2,089円 3,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 - 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ディンブル錠 - - ディンブル錠 ディンブル錠 - ディンブル錠 - ディンブル錠 ナックルロック ナックルロック ノーマルキー
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない - - キー抜けない - - キー抜けない - キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 31.4 35.1 - 30 44.3 - - - - 35.1 45 - 34
                            錠前外径(mm) 30 30 - - 28 - - 20 - 22 22 - 27

                            防水コインロック C-330のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試作品用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            試作品に使用したのですが、動作確認がちゃんとできて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました