(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型シリンダー錠 C-4

標準型シリンダー錠 C-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,100円 ~ 1,413円
税込価格
1,210円 ~ 1,554円

【特長】・鍵は360°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。【用途】・ロッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • 鍵:
    同番
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    ステンレスカバー
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    100

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準型シリンダー錠 C-4 外形図
C-4-1/C-4-2

製品仕様

型番C-4-1ヒキダシヨウドウバンC-4-1ロッカーヨウドウバンC-4-2ヒキダシヨウドウバンC-4-2ロッカーヨウドウバン
材質本体冷間圧延鋼板(SPCC)
シリンダー錠部亜鉛合金(ZDC)
キー黄銅板(C2801P)
表面仕上本体亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シリンダー錠部ステンレスカバー
キーニッケルめっき(MBNi)
鍵番号G505
最大鍵違い数100通り
付属品キー2本

規格表

標準型シリンダー錠 C-4 規格表

型番リスト

型番
本体全長(L(mm))
本体幅(W(mm))
厚さ(H(mm))
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
69
42
25.4
20001

1個

1,332( 1,465円 )

5日目

42
69
25.4
20002

1個

1,350( 1,485円 )

5日目

50
39
25.8
20005

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
50
25.8
20006

1個

1,413( 1,554円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は360°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
【用途】
・ロッカー・引出し。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型シリンダー錠 C-4

標準型シリンダー錠 C-4

    標準型シリンダー錠 C-4-3

    標準型シリンダー錠 C-4-3

      カムロック C-178-T

      カムロック C-178-T

        カムロックS C-178-S

        カムロックS C-178-S

          パーソナルコインロック C-192-1

          パーソナルコインロック C-192-1

            キャップ付シリンダー錠 C-104

            キャップ付シリンダー錠 C-104

              ウイング ラッチ (WGL)

              ウイング ラッチ (WGL)

                建機用シリンダー錠 C-834

                建機用シリンダー錠 C-834

                  シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

                  シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

                    コインロックトライ C-187

                    コインロックトライ C-187

                      シリンダープッシュ錠 2400M型

                      シリンダープッシュ錠 2400M型

                        引戸用小型プッシュロック C-108

                        引戸用小型プッシュロック C-108

                          コインロック C-88-2

                          コインロック C-88-2

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,100円 2,663円 1,375円 821円 1,471円 1,525円 543円 1,596円 5,175円 1,155円 4,536円 1,119円 1,412円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 - - ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ナックルロック
                            解錠時 キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜けない
                            同番 - - - 同番 同番 - K240 TAK80 - - 410 -
                            錠前外径(mm) 22 22 24 23 22 30 - 29 25 22 - 18.5 22

                            標準型シリンダー錠 C-4のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ロッカーキーの交換
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/23
                            ロッカーキーを紛失したため、このシリンダー錠と交換しました。ほぼ同一サイズでしたので、簡単に交換できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました