(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,728円 ~ 4,423円
税込価格
4,101円 ~ 4,865円

【特長】・焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)。・鍵は複製困難なバイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    39
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    快削黄銅棒
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 空転リング:
    オプション
  • 鍵違い数:
    14000000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD 外形図01
破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD 外形図02

製品仕様

  • 製品質量:本体/60g、キー/20g
  • 材質
    本体/外筒=快削黄銅(C3604BD)、内筒=ステンレス鋼
    キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上
    本体/クロムめっき(MBCr)
    キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:1,400万通り
  • 付属品:キー2本、止め金
  • 用途:自動販売機・キャッシュディスペンサー
  • 備考:マスターキーシステムの組込みが可能です。
破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD 製品仕様01

パネル穴明け寸法

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
23804

1個

3,728( 4,101円 )

9日目

同番
23803

1個

4,423( 4,865円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)。
・鍵は複製困難なバイアスカット。
・4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
・1マスターで6,435通りまで可能です。
・スムーズなリバーシブルキー構造。
・鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

    破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

    破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

      カムロックTVC C-178-TVC

      カムロックTVC C-178-TVC

        小型サイドバーロック C-89-S

        小型サイドバーロック C-89-S

          サイドバーロックトライ C-187-S

          サイドバーロックトライ C-187-S

            パーソナル コインロック C-288-P

            パーソナル コインロック C-288-P

              ロック付ドライバー錠 C-286

              ロック付ドライバー錠 C-286

                ディスクロック C-4-CML

                ディスクロック C-4-CML

                  ドライバー錠 C-195-0

                  ドライバー錠 C-195-0

                    パーソナル コインロック C-288

                    パーソナル コインロック C-288

                      コインロックスリム C-289-T

                      コインロックスリム C-289-T

                        カムロックR C-178

                        カムロックR C-178

                          コインロック C-388

                          コインロック C-388

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,728円 468円 2,678円 1,205円 1,150円 1,001円 691円 2,050円 747円 436円 1,650円 889円 1,980円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 - ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー コイン・ドライバー - ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない - キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない - - キー抜けない - -
                            本体全長(L(mm)) 39 - 33 - 22.4 37.1 - - 32 - - 32 -
                            錠前外径(mm) 22 - 24 22 24 22 - - 25 - 22 24 -

                            破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました