(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーメンタリーロック C-836

モーメンタリーロック C-836

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,982円 ~ 2,088円
税込価格
2,180円 ~ 2,297円

【特長】・右へ65°回転しセンターのばねで復帰します。・各種コントロールセンタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • 本体全長(L(mm)):
    36.4
  • 錠前外径(mm):
    30
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    999

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

C-836-1

モーメンタリーロック C-836 外形図01

※本図は、右回転時を示します。左回転時は左右対称となります。

C-836-2

モーメンタリーロック C-836 外形図02

※本図は、右回転時を示します。左回転時は左右対称となります。

製品仕様

【仕様】

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MZZr-C)
  • 最大適用扉厚:1.6mm
  • 鍵番号:TAV230
  • 最大鍵違い数:999通り
  • 付属品:キー2本・クリップ
  • 適用ロッド棒径はφ4です。
  • 製品質量:125g

【用途】

  • 特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠

パネル穴明け寸法

モーメンタリーロック C-836 製品仕様01

使用例

モーメンタリーロック C-836 使用例01

注意・禁止事項

  • 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
23875

1個

2,088( 2,297円 )

5日目

同番
23874

1個

1,982( 2,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・右へ65°回転しセンターのばねで復帰します。
・各種コントロールセンター(C-878)やドアキャッチ(C-843,C-454)と組合せることができます。
・クリップで簡単に取付けられます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーメンタリーロック C-836

モーメンタリーロック C-836

    モーメンタリーロック C-184

    モーメンタリーロック C-184

      小型カムロック C-78

      小型カムロック C-78

        ドライバー錠 C-195-A

        ドライバー錠 C-195-A

          シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

          シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

            コインロック C-88-2

            コインロック C-88-2

              ディテントロック C-196

              ディテントロック C-196

                シリンダー付ラッチ錠 C-133-1

                シリンダー付ラッチ錠 C-133-1

                  ダイヤルロック C-295N

                  ダイヤルロック C-295N

                    ドライバー錠 C-195-1

                    ドライバー錠 C-195-1

                      コインロックトライミニ C-382

                      コインロックトライミニ C-382

                        シリンダー付ロックボルト C-65-A

                        シリンダー付ロックボルト C-65-A

                          小型ドライバー錠 C-195-2

                          小型ドライバー錠 C-195-2

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,982円 1,665円 744円 639円 5,175円 1,412円 1,056円 3,083円 4,373円 835円 1,310円 1,838円 555円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ディンブル錠 ナックルロック ナックルロック ノーマルキー ダイヤルロック コイン・ドライバー ディンブル錠 ディンブル錠 コイン・ドライバー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜けない - キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜けない - - キー抜けない キー抜ける -
                            本体全長(L(mm)) 36.4 38 18 25.3 41 45 - 63 - 26.5 - - 17
                            錠前外径(mm) 30 27 17.2 18 25 22 22 25 - 25 15 - 15

                            モーメンタリーロック C-836のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました