(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイアス型シリンダー錠 C-375-V

バイアス型シリンダー錠 C-375-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,720円 ~ 5,828円
税込価格
6,292円 ~ 6,411円

【特長】・サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止鍵は複...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

バイアス型シリンダー錠 C-375-V 外形図01
バイアス型シリンダー錠 C-375-V 外形図02

キーNo.3750D

製品仕様

  • 製品質量:179g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/洋白板(C7451P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
  • 最大鍵違い数:26万通り
  • 付属品:キー3本
  • 用途:箱錠・クレモン錠用錠前

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
23030

1個

5,720( 6,292円 )

26日目

同番
23292

1個

5,828( 6,411円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)スムーズなリバーシブルキー構造鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
・ ガードリング(C-375-R 1228ページ参照)が取付けできます。
・キーの厚みは頑丈な2.5mm(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイアス型シリンダー錠 C-375-V

バイアス型シリンダー錠 C-375-V

    D型シリンダー錠 C-375-D

    D型シリンダー錠 C-375-D

      キャップ付シリンダー錠 C-104

      キャップ付シリンダー錠 C-104

        引戸用小型プッシュロック C-108

        引戸用小型プッシュロック C-108

          M型シリンダー錠 C-375-M

          M型シリンダー錠 C-375-M

            パーソナルコインロック用パッキン C-288-CLP-1

            パーソナルコインロック用パッキン C-288-CLP-1

              キャップ付コインロック C-880

              キャップ付コインロック C-880

                C-375錠前用スポンジ C-375-P

                C-375錠前用スポンジ C-375-P

                  防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                  防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                    ダイヤルロック I型 C-188

                    ダイヤルロック I型 C-188

                      コインロック C-388

                      コインロック C-388

                        ロック付ドライバー錠 C-286

                        ロック付ドライバー錠 C-286

                          防水コインロック C-330

                          防水コインロック C-330

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 5,720円 3,518円 1,525円 927円 4,777円 65円 1,600円 284円 2,673円 3,360円 1,980円 691円 1,785円
                            通常出荷日 26日目   5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ディンブル錠 - ノーマルキー ノーマルキー - ナックルロック - ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 コイン・ドライバー ディンブル錠
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜けない - キー抜けない キー抜けない - - キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 37 - 35 30 36.5 - - 45 35.1 34 - - 31.4
                            錠前外径(mm) 30 - 30 18.5 30 - - - 30 27 - - 30

                            バイアス型シリンダー錠 C-375-Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました