(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルコインロックミニ C-89

パーソナルコインロックミニ C-89

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
980円 ~ 2,126円
税込価格
1,078円 ~ 2,339円

【特長】・本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能。・120°キー回転で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パーソナルコインロックミニ C-89 外形図
C-89-1・2/C-89-11・12/C-89-21・22

製品仕様

型番C-89-1カギチガイC-89-1ドウバンC-89-2カギチガイC-89-2ドウバンC-89-11カギチガイC-89-11ドウバン
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
型番C-89-12カギチガイC-89-12ドウバンC-89-21カギチガイC-89-21ドウバンC-89-22カギチガイC-89-22ドウバン
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金

規格表

パーソナルコインロックミニ C-89 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
パーソナルコインロックミニ C-89 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
パーソナルコインロックミニ C-89 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

パーソナルコインロックミニ C-89 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

パーソナルコインロックミニ C-89 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
パーソナルコインロックミニ C-89 注意事項5

型番リスト

型番
本体全長(L(mm))
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
16.5
20355
-

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

同番
16.5
20354
-

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鍵違い
20.5
20357
10

1個

1,148( 1,263円 )

5日目

同番
20.5
20356
10

1個

1,134( 1,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鍵違い
17.5
21591
10

1個

1,160( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

同番
17.5
21590
10

1個

1,317( 1,449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鍵違い
21.5
21595
-

1個

1,387( 1,526円 )

5日目

同番
21.5
21594
-

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鍵違い
21.5
24006
-

1個

1,732( 1,905円 )

5日目

同番
21.5
24005
-

1個

1,676( 1,844円 )

5日目

鍵違い
25.5
24008
-

1個

1,850( 2,035円 )

5日目

同番
25.5
24007
-

1個

2,126( 2,339円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能。
・120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ。
・スムーズなリバーシブルキー構造。
・標準品は右開き用にセットされています。
【用途】
・自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルコインロックミニ C-89

パーソナルコインロックミニ C-89

    ダイヤルロックミニ C-189

    ダイヤルロックミニ C-189

      コインロックトライミニ C-383

      コインロックトライミニ C-383

        パーソナル コインロック C-288-P

        パーソナル コインロック C-288-P

          シリンダー錠 C-132-1

          シリンダー錠 C-132-1

            コインロックマルチ C-197-11・12

            コインロックマルチ C-197-11・12

              ドライバー錠 C-195-1

              ドライバー錠 C-195-1

                シリンダー錠I型 C-34

                シリンダー錠I型 C-34

                  小型カムロック C-78

                  小型カムロック C-78

                    カムロック C-193

                    カムロック C-193

                      カムロックTVC C-178-TVC

                      カムロックTVC C-178-TVC

                        サイドバーロックトライ C-187-S

                        サイドバーロックトライ C-187-S

                          コインロックスリム C-289-T

                          コインロックスリム C-289-T

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 980円 3,150円 1,365円 1,001円 1,890円 1,400円 835円 1,066円 744円 1,321円 2,678円 1,150円 1,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 コイン・ドライバー - ノーマルキー - ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜けない キー抜けない
                            錠前外径(mm) 20 24 17 22 30 22 25 25 17.2 22 24 24 22
                            本体材質 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 亜鉛合金 - 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金 快削黄銅棒

                            パーソナルコインロックミニ C-89のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            箱に加工して使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            加工をしている会社です。お客様よりご指定がありましたので、こちらの商品を購入しました。鉄板に塗装されている箱に取り付けました。タキゲン製造の他の類似品に比べると取り付けにくいと感じました。裏からねじを入れて固定する際にリングが入れにくかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました