(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルコインロック C-365

パーソナルコインロック C-365

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,625円 ~ 2,730円
税込価格
2,888円 ~ 3,003円

【特長】・鍵は複製困難なバイアスカットです。・4列15ピンタンブラー構造により...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    35.1
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    快削黄銅棒
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 空転リング:
    オプション
  • 鍵違い数:
    14000000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パーソナルコインロック C-365 外形図01
パーソナルコインロック C-365 外形図02

製品仕様

  • 製品質量:本体/53g、キー/20g
  • 材質:本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:1,400万通り
  • 付属品:キー2本、止め金
  • 備考:マスターキーシステムの組込みが可能です。
パーソナルコインロック C-365 製品仕様01

パネル穴明け寸法

型番リスト

型番
厚さ(H(mm))
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
-
22823

1個

2,730( 3,003円 )

5日目

同番
8
22822

1個

2,625( 2,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は複製困難なバイアスカットです。
・4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
・1マスターで6,435通りまで可能です。
・スムーズなリバーシブルキー構造です。
・鍵は施錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・キャッシュディスペンサー。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルコインロック C-365

パーソナルコインロック C-365

    コインロックトライミニ C-382

    コインロックトライミニ C-382

      破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

      破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

        コインロックトライミニ C-383

        コインロックトライミニ C-383

          コインロック用空転リング C-388

          コインロック用空転リング C-388

            パーソナル コインロック C-288

            パーソナル コインロック C-288

              コインロック ショート C-88-5

              コインロック ショート C-88-5

                防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                  コインロック C-88-2

                  コインロック C-88-2

                    コインロックスリム C-289-T

                    コインロックスリム C-289-T

                      防水コインロック C-330

                      防水コインロック C-330

                        コインロック C-388

                        コインロック C-388

                          パーソナル コインロックロング C-288-L

                          パーソナル コインロックロング C-288-L

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,625円 1,310円 3,728円 1,365円 416円 436円 1,200円 2,673円 1,412円 1,650円 1,785円 1,980円 2,293円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 関連部品 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 - - ナックルロック ディンブル錠 ナックルロック ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - - キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 35.1 - 39 - - - 27.3 35.1 45 - 31.4 - 44.3
                            錠前外径(mm) 22 15 22 17 - - 22 30 22 22 30 - 28

                            パーソナルコインロック C-365のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました