(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナル コインロックロング C-288-L

パーソナル コインロックロング C-288-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,293円 ~ 2,343円
税込価格
2,522円 ~ 2,577円

【特長】・鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    44.3
  • 錠前外径(mm):
    28
  • 本体材質:
    快削黄銅棒
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 空転リング:
    付属
  • 鍵違い数:
    177000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パーソナル コインロックロング C-288-L 外形図

製品仕様

型番C-288-LカギチガイC-288-Lドウバン
製品質量(g)本体76
キー20
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
鍵番号Z00288
最大鍵違い数17万7,000通り
付属品空転リング・キー2本・止め金

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
パーソナル コインロックロング C-288-L 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
パーソナル コインロックロング C-288-L 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

パーソナル コインロックロング C-288-L 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

パーソナル コインロックロング C-288-L 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
パーソナル コインロックロング C-288-L 注意事項5

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
22170

1個

2,343( 2,577円 )

5日目

同番
22169

1個

2,293( 2,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様です。
・11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数です。
・スムーズなリバーシブルキー構造です。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナル コインロックロング C-288-L

パーソナル コインロックロング C-288-L

    パーソナル コインロック C-288

    パーソナル コインロック C-288

      防水コインロック C-330

      防水コインロック C-330

        パーソナルコインロック用リング C-288-Y

        パーソナルコインロック用リング C-288-Y

          防水パーソナルコインロック C-288-GBW

          防水パーソナルコインロック C-288-GBW

            コインロック用空転リング C-388

            コインロック用空転リング C-388

              コインロック C-388

              コインロック C-388

                パーソナルコインロック C-365

                パーソナルコインロック C-365

                  コインロックマルチ C-197-11・12

                  コインロックマルチ C-197-11・12

                    ナックルロック NAL型 NAL-B

                    ナックルロック NAL型 NAL-B

                      破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                      破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                        破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

                        破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

                          コインロック C-88

                          コインロック C-88

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,293円 436円 1,785円 387円 2,673円 416円 1,980円 2,625円 1,400円 2,089円 468円 3,728円 950円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 - シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 - ディンブル錠 - ディンブル錠 - ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ナックルロック - ディンブル錠 ナックルロック
                            解錠時 キー抜けない - キー抜けない - キー抜けない - - キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 44.3 - 31.4 30 35.1 - - 35.1 - - - 39 33.7
                            錠前外径(mm) 28 - 30 - 30 - - 22 22 - - 22 22

                            パーソナル コインロックロング C-288-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました