(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバー錠 C-195-A

ドライバー錠 C-195-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円

【特長】・クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。・コイン・ドライバー等で...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドライバー錠 C-195-A 外形図

製品仕様

型番C-195-A
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上クロムめっき(MZCr)

規格表

ドライバー錠 C-195-A 規格表

使用例

ドライバー錠 C-195-A 使用例

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
ドライバー錠 C-195-A 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
ドライバー錠 C-195-A 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

ドライバー錠 C-195-A 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

ドライバー錠 C-195-A 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
ドライバー錠 C-195-A 注意事項5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-195-A

1個

639( 703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
・コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
【用途】
・消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両。

カタログ

C-195-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー錠 C-195-Aの型番C-195-Aのページです。
型番C-195-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバー錠 C-195-A

ドライバー錠 C-195-A

    ステンレスドライバー錠 C-1195

    ステンレスドライバー錠 C-1195

      システムロックミニ C-183-3A

      システムロックミニ C-183-3A

        ステンレスシステムロックミニ C-1183

        ステンレスシステムロックミニ C-1183

          コインロックトライ C-187-2Z

          コインロックトライ C-187-2Z

            サイドバーロックトライ C-187-S

            サイドバーロックトライ C-187-S

              シリンダー錠I型 C-34

              シリンダー錠I型 C-34

                コインロックスリム C-289-T

                コインロックスリム C-289-T

                  ドライバー錠 C-195-0

                  ドライバー錠 C-195-0

                    小型サイドバーロック C-89-S

                    小型サイドバーロック C-89-S

                      カムロックS C-178-S

                      カムロックS C-178-S

                        パーソナルコインロック C-192-1

                        パーソナルコインロック C-192-1

                          ロック付ドライバー錠 C-286

                          ロック付ドライバー錠 C-286

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 639円 5,337円 771円 2,040円 1,050円 1,150円 1,066円 1,650円 747円 1,356円 821円 1,471円 691円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 コイン・ドライバー コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 - ディンブル錠 コイン・ドライバー ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 コイン・ドライバー
                            本体全長(L(mm)) 25.3 21.5 23.4 17.8 26 22.4 31 - 32 - 30 23 -
                            錠前外径(mm) 18 25 15 15 22 24 25 22 25 22 23 22 -
                            本体材質 亜鉛合金 ステンレス鋼鋳物 亜鉛合金 ステンレス鋼鋳物 亜鉛合金 亜鉛合金 - 快削黄銅棒 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金

                            ドライバー錠 C-195-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました