(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルロックミニ C-189

ダイヤルロックミニ C-189

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,150円 ~ 3,255円
税込価格
3,465円 ~ 3,581円

【特長】・外観寸法はC-89と互換性があります。・故障の少ないノンピン、ノンス...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダイヤルロックミニ C-189 外形図01

製品仕様

  • 材質:本体/快削黄銅棒(C36048BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 最大鍵違い数:C-189-1/200通り、C-189-2/800通り
  • 付属品:キー2本、止め金
  • 用途:自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
ダイヤルロックミニ C-189 製品仕様01

パネル穴明け寸法

規格表

型番鍵番号L1(L2製品質量(g)
C-189-1 同番No.31001118.850
C-189-1 鍵違い-
C-189-2 同番No.41001522.856
C-189-2 鍵違い-

型番リスト

型番
本体全長(L(mm))
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
18.8
21159

1個

3,255( 3,581円 )

5日目

同番
18.8
21158

1個

3,150( 3,465円 )

5日目

鍵違い
22.8
21161

1個

3,150( 3,465円 )

5日目

同番
22.8
21160

1個

3,197( 3,517円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観寸法はC-89と互換性があります。
・故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造。
・鍵は施錠時のみ抜差しできます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルロックミニ C-189

ダイヤルロックミニ C-189

    シリンダー錠 C-132-1

    シリンダー錠 C-132-1

      パーソナルコインロックミニ C-89

      パーソナルコインロックミニ C-89

        ドライバー錠 C-195-1

        ドライバー錠 C-195-1

          キャップ付シリンダー錠 C-132-2

          キャップ付シリンダー錠 C-132-2

            パーソナル コインロック C-288-P

            パーソナル コインロック C-288-P

              シリンダー錠I型 C-34

              シリンダー錠I型 C-34

                カムロックTVC C-178-TVC

                カムロックTVC C-178-TVC

                  小型カムロック C-78

                  小型カムロック C-78

                    破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

                    破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

                      ディスクロック C-4-CML

                      ディスクロック C-4-CML

                        六角レンチ錠 C-186

                        六角レンチ錠 C-186

                          破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                          破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,150円 1,890円 980円 835円 2,433円 1,001円 1,066円 2,678円 744円 3,728円 2,050円 1,383円 468円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 -
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー - ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ナックルロック -
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける -
                            錠前外径(mm) 24 30 20 25 30 22 25 24 17.2 22 - 22 -
                            本体材質 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 亜鉛合金 快削黄銅棒 快削黄銅棒 - - 亜鉛合金 快削黄銅棒 亜鉛合金 快削黄銅棒 快削黄銅棒

                            ダイヤルロックミニ C-189のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました