(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルロックII C-344

ダイヤルロックII C-344

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,101円 ~ 4,345円
税込価格
4,511円 ~ 4,780円

【特長】・スプリングを使用しておらず耐久性に優れています・ウェーブキーにより合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    34.9
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コインロック(2ヵ所抜けタイプ) C-388 外形図1

 

パネル穴明け寸法

板厚 t=2.3

製品仕様

型番C-344ドウバン
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
鍵番号CA0700
最大鍵違い数100万通り
付属品キー2本・止め金
備考空転リングは別売です。

キーシステム

鍵違い(個別キー)

すべての錠前が固有のもので、各々の鍵はその錠前だけしか施解錠できません。この錠を個別キーあるいは子鍵といいます。鍵違いは、100万通りあります。(実用値)
設備ごとにそれぞれ個別に管理する場合に使用します。また、管理する人が、それぞれ別の設備の場合にも使用します。
ダイヤルロックII・マスター付ダイヤルロックII C-344 仕様1

個別キー

同一鍵番号(同一キー)

すべての錠前を同一鍵番号にして、1本の子鍵ですべての錠前を施解錠できるようにしたものです。この鍵を同一キーといいます。
複数の設備を一括管理する場合に使用します。また、何組かの同番グループとしての体系的管理もできます。
ダイヤルロックII・マスター付ダイヤルロックII C-344 仕様2

同一キー

注意・禁止事項

工業用錠前 取扱いに関するご注意

1.M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
カムロック C-178-T 注意事項1
2.M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
カムロック C-178-T 注意事項2
3.緩み防止剤などの塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤などの緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4.キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5.錠前のメンテナンス

塵・ほこりなどの浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーンなど」のご使用をお奨めします。

カムロック C-178-T 注意事項3
6.錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

カムロック C-178-T 注意事項4
7.キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8.キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9.シリンダーへの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417など)と組合せてご使用ください。
カムロック C-178-T 注意事項5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い

1個

4,345( 4,780円 )

8日目

同番

1個

4,101( 4,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングを使用しておらず耐久性に優れています
・ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します
・サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
・空転リング(オプション)・ガードプレートによりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します
・ウェーブ形状のキー穴により不正解錠を防止します
・鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません
【用途】
・自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルロックII C-344

ダイヤルロックII C-344

    キャップ付コインロック C-880

    キャップ付コインロック C-880

      コインロック C-388

      コインロック C-388

        シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) C-332

        シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) C-332

          コインロックスリム C-289

          コインロックスリム C-289

            パーソナルコインロック C-365

            パーソナルコインロック C-365

              コインロックトライミニ C-382

              コインロックトライミニ C-382

                コインロック ショート C-88-5

                コインロック ショート C-88-5

                  パーソナル コインロック C-288

                  パーソナル コインロック C-288

                    コインロックトライミニ C-383

                    コインロックトライミニ C-383

                      カムロックTVC C-178-TVC

                      カムロックTVC C-178-TVC

                        カムロック C-334

                        カムロック C-334

                          防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                          防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,101円 1,600円 1,980円 2,640円 1,314円 2,625円 1,310円 1,200円 436円 1,365円 2,678円 1,397円 2,673円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ナックルロック ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ナックルロック - ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜ける キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 34.9 - - - - 35.1 - 27.3 - - 33 32 35.1
                            錠前外径(mm) 22 - - 25 - 22 15 22 - 17 24 22 30

                            ダイヤルロックII C-344のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました