(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスシステムロックミニ C-1183

ステンレスシステムロックミニ C-1183

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

【特長】・用途に応じて、機種をお選びください。・止め金をセットしたままで取付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 本体全長(L(mm)):
    17.8
  • 錠前外径(mm):
    15
  • 本体材質:
    ステンレス鋼鋳物
  • 表面仕上:
    バレル研磨
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    128

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスシステムロックミニ C-1183 外形図

製品仕様

型番C-1183-2AドウバンC-1183-2AカギチガイC-1183-2BドウバンC-1183-2Bカギチガイ
材質本体ステンレス鋼鋳物(SUS316)
キー黄銅板(C2801P)
表面仕上本体バレル研磨
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
備考同一鍵番号・鍵違いがあります。
C-1183の六角ナットは鉄のクロムめっきです。

規格表

ステンレスシステムロックミニ C-1183 規格表
ステンレスシステムロックミニ C-1183 規格表2

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
ステンレスシステムロックミニ C-1183 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
ステンレスシステムロックミニ C-1183 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

ステンレスシステムロックミニ C-1183 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

ステンレスシステムロックミニ C-1183 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
ステンレスシステムロックミニ C-1183 注意事項5

型番リスト

型番
解錠時
抜け
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1183-2Bドウバン

キー抜ける
2ヵ所抜け
同番
21462

1個

2,040( 2,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて、機種をお選びください。
・止め金をセットしたままで取付けが可能です。
【用途】
・自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器。

カタログ

C-1183-2Bドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシステムロックミニ C-1183の型番C-1183-2Bドウバンのページです。
型番C-1183-2Bドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスシステムロックミニ C-1183

ステンレスシステムロックミニ C-1183

    システムロックミニ C-183-3A

    システムロックミニ C-183-3A

      コインロックトライ C-187-2Z

      コインロックトライ C-187-2Z

        システムロックミニ C-183

        システムロックミニ C-183

          ドライバー錠 C-195-A

          ドライバー錠 C-195-A

            コインロックスリム C-289-T

            コインロックスリム C-289-T

              ステンレスドライバー錠 C-1195

              ステンレスドライバー錠 C-1195

                ドライバー錠 C-195-0

                ドライバー錠 C-195-0

                  パーソナルコインロック C-192-1

                  パーソナルコインロック C-192-1

                    サイドバーロックトライ C-187-S

                    サイドバーロックトライ C-187-S

                      小型サイドバーロック C-89-S

                      小型サイドバーロック C-89-S

                        コインロックマルチ C-197-11・12

                        コインロックマルチ C-197-11・12

                          TAK80用シリンダー錠 C-430

                          TAK80用シリンダー錠 C-430

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,040円 771円 1,050円 972円 499円 1,650円 5,337円 747円 1,471円 1,150円 1,205円 1,400円 2,449円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー コイン・ドライバー ディンブル錠 コイン・ドライバー コイン・ドライバー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠
                            本体全長(L(mm)) 17.8 23.4 26 - 25.3 - 21.5 32 23 22.4 - - 33.5
                            錠前外径(mm) 15 15 22 15 18 22 25 25 22 24 22 22 30
                            本体材質 ステンレス鋼鋳物 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 快削黄銅棒 ステンレス鋼鋳物 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 快削黄銅棒 快削黄銅棒

                            ステンレスシステムロックミニ C-1183のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-1183-2Aドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            解錠時 抜け 商品コード

                            2,162円

                            ( 2,378円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キー抜けない1ヵ所抜け同番21461

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました