(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスキャップ付コインロック C-1880 (型番リスト)

ステンレスキャップ付コインロック C-1880
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,775円 ~ 6,251円
税込価格
6,353円 ~ 6,876円

【特長】・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。・キャップで鍵穴を保護...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレスキャップ付コインロック C-1880 外形図1
ステンレスキャップ付コインロック C-1880 外形図2

製品仕様

型番C-1880-2ドウバンC-1880-2カギチガイ
材質本体SUS303
キー冷間圧延鋼板(SPCC)
快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上キーニッケルめっき(MFNi)
最大鍵違い数69万通り
付属品キー2本・止め金
鍵番号TB7000鍵違い

注意・禁止事項

  • 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
  • 施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
  • ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
ステンレスキャップ付コインロック C-1880 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
ステンレスキャップ付コインロック C-1880 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

ステンレスキャップ付コインロック C-1880 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

ステンレスキャップ付コインロック C-1880 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
ステンレスキャップ付コインロック C-1880 注意事項5

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
22049

1個

5,775( 6,353円 )

5日目

同番
22048

1個

6,251( 6,876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
・キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
【用途】
・自動販売機・屋外用分電盤。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスキャップ付コインロック C-1880

ステンレスキャップ付コインロック C-1880

    防水パーソナルコインロック C-288-GBW

    防水パーソナルコインロック C-288-GBW

      コインロックマルチ C-197-11・12

      コインロックマルチ C-197-11・12

        コインロックトライミニ C-383

        コインロックトライミニ C-383

          防水コインロック C-330

          防水コインロック C-330

            パーソナル コインロックロング C-288-L

            パーソナル コインロックロング C-288-L

              キャップ付コインロック C-880

              キャップ付コインロック C-880

                コインロック C-388

                コインロック C-388

                  カムロックTVC C-178-TVC

                  カムロックTVC C-178-TVC

                    コインロックトライ C-187-2Z

                    コインロックトライ C-187-2Z

                      サイドバーロックトライ C-187-S

                      サイドバーロックトライ C-187-S

                        コインロックスリム C-289-T

                        コインロックスリム C-289-T

                          ダイヤルロック I型 C-188

                          ダイヤルロック I型 C-188

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 5,775円 2,673円 1,400円 1,365円 1,785円 2,293円 1,600円 1,980円 2,678円 1,050円 1,150円 1,650円 3,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ナックルロック ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ナックルロック ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 34.7 35.1 - - 31.4 44.3 - - 33 26 22.4 - 34
                            錠前外径(mm) 25 30 22 17 30 28 - - 24 22 24 22 27

                            ステンレスキャップ付コインロック C-1880のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト