【特長】・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。【用途】・自動販売機・...
型番 | C-132-1ドウバン | |
---|---|---|
製品質量(g) | 125 | |
材質 | 本体 | 快削黄銅棒(C3602BD) |
キー | 黄銅板(C3713P) | |
表面仕上 | 本体 | クロムめっき(MBCr) |
キー | ニッケルめっき(MBNi) | |
鍵番号 | 0600 | |
最大鍵違い数 | 100通り | |
付属品 | キー2本・止め金 | |
備考 | 同一鍵番号・鍵違いがあります。 | |
RoHS10指令対応品 | ○ |
塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。
ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。
Loading...
【特長】
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・屋外用分電盤。
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-132-1ドウバンで型番確定
シリンダー錠 C-132-1の型番C-132-1ドウバンのページです。
型番C-132-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。