(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムロック C-35

システムロック C-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
970円 ~ 1,159円  特別価格 
税込価格
1,067円 ~ 1,275円  特別価格 

シリンダ錠付きカムロック。【用途】・自動販売機、事務機器、集合ポスト、ロッカー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 本体全長(L(mm)):
    25.5
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 鍵違い数:
    800

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

C-35-Aの寸法図

C-35-A

キーNo.D600の寸法図

キーNo.D600

キーNo.D600の寸法図

キーNo.D600

パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

製品仕様

C-35-Aの外観

C-35-A

キーNo.D600の外観

キーNo.D600

商品特長詳細

  • マスター装置・グランドマスター装置ができます。
  • 1本のマスターキーで200種の子鍵が開錠できます。
システムロック C-35 マスターキーシステム

マスターキーシステム

型番リスト

型番
解錠時
抜け
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キー抜けない
1ヵ所抜け
鍵違い
21169
10

1個

970( 1,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キー抜けない
1ヵ所抜け
同番
21168
-

1個

1,022( 1,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キー抜ける
2ヵ所抜け
鍵違い
21171
-

1個

1,159( 1,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キー抜ける
2ヵ所抜け
同番
21170
-

1個

1,025円

750

( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダ錠付きカムロック。
【用途】
・自動販売機、事務機器、集合ポスト、ロッカー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムロック C-35

システムロック C-35

    シリンダー錠I型 C-34

    シリンダー錠I型 C-34

      カムロック C-193

      カムロック C-193

        カムロック C-334

        カムロック C-334

          コインロック C-88

          コインロック C-88

            コインロックミニ C-88-8

            コインロックミニ C-88-8

              コインロック C-88-2

              コインロック C-88-2

                システムロックミニ C-183-3A

                システムロックミニ C-183-3A

                  コインロックトライ C-187

                  コインロックトライ C-187

                    カムロック C-178-T

                    カムロック C-178-T

                      ドライバー錠 C-195-0

                      ドライバー錠 C-195-0

                        コインロックスリム C-289

                        コインロックスリム C-289

                          ロック付ドライバー錠 C-286

                          ロック付ドライバー錠 C-286

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 970円 1,066円 1,321円 1,397円 1,103円 869円 1,412円 771円 1,155円 1,375円 747円 1,314円 691円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー - - ノーマルキー ナックルロック ナックルロック ナックルロック ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー コイン・ドライバー ディンブル錠 コイン・ドライバー
                            本体全長(L(mm)) 25.5 31 - 32 33.7 18.5 45 23.4 - 32 32 - -
                            錠前外径(mm) 22 25 22 22 22 15 22 15 22 24 25 - -
                            本体材質 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金 快削黄銅棒 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 快削黄銅棒 亜鉛合金

                            システムロック C-35のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ロッカーキー交換
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/23
                            ロッカーキーを紛失したため、このシステムロックを利用して、交換した。少し改造が必要でしたが、30分ほどで交換できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 鍵を掛けられるので、安心ですね。
                            A
                            あくまで簡易錠ですので、セキュリティを保証するものではありません。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました