(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コインロックミニ C-88-8

コインロックミニ C-88-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
869円 ~ 1,043円
税込価格
956円 ~ 1,147円

超小型コインロック。【特長】・他に類をみない超小型錠前。・止め金をセットしたま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ナックルロック
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    18.5
  • 錠前外径(mm):
    15
  • 本体材質:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)/快削鋼鋼材(SUM)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

超小型コインロック

コインロックミニの外観

コインロックミニの外観
他に類をみない超小型錠前。従来品と変わらない機能。
止め金をセットしたままで、取付けが可能。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れの心配不要。
止め金は縦型・横型の2種類(標準品は縦型)。
4本ピンタイプのA型と7本ピンタイプのB型の2種類(外形寸法は同一)。
自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックスなどに最適。

コインロックミニの材質

コインロックミニの材質

  • 本体 快削黄銅棒(C3604BD)、クロムめっき(MBCr)
  • キー 冷間圧延鋼板(SPCC)・快削鋼鋼材(SUM)、ニッケルめっき(MFNi)
コインロックミニの外形寸法図(mm)

コインロックミニの外形寸法図(mm)

キー外形寸法図(mm)

キー外形寸法図(mm)

型番リスト

型番
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
20351
10

1個

886( 975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

同番
20350
10

1個

869( 956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鍵違い
20349
10

1個

925( 1,018円 )

5日目

同番
20348
10

1個

1,043( 1,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型コインロック。
【特長】
・他に類をみない超小型錠前。
・止め金をセットしたままで、取付けが可能。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れの心配不要。
・止め金は縦型・横型の2種類。
【用途】
・自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロックミニ C-88-8

コインロックミニ C-88-8

    コインロック C-88-2

    コインロック C-88-2

      コインロック C-88

      コインロック C-88

        システムロック C-35

        システムロック C-35

          システムロックミニ C-183-3A

          システムロックミニ C-183-3A

            カムロック C-334

            カムロック C-334

              システムロックミニ C-183

              システムロックミニ C-183

                コインロックトライ C-187

                コインロックトライ C-187

                  ステンレスシステムロックミニ C-1183

                  ステンレスシステムロックミニ C-1183

                    シリンダー錠I型 C-34

                    シリンダー錠I型 C-34

                      ステンレスドライバー錠 C-1195

                      ステンレスドライバー錠 C-1195

                        カムロック C-193

                        カムロック C-193

                          コインロックスリム C-289

                          コインロックスリム C-289

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 869円 1,412円 1,103円 970円 771円 1,397円 972円 1,155円 2,040円 1,066円 5,337円 1,321円 1,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ナックルロック ナックルロック ナックルロック ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー - コイン・ドライバー - ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜けない - キー抜けない - キー抜ける - キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 18.5 45 33.7 25.5 23.4 32 - - 17.8 31 21.5 - -
                            錠前外径(mm) 15 22 22 22 15 22 15 22 15 25 25 22 -

                            コインロックミニ C-88-8のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            板金用 扉の開閉部分
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/08
                            納期がはっきりしていて安心して注文できます
                            他商社等に注文したら 送料まで請求されましたが
                            そんなこともないので 再注文することにしました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/16
                            極小のシリンダーを探していて、偶然これを注文したところ思った通りに小さくて作りも良かったです!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販品付帯の扉、カバー部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            外販品付帯の扉やアルミフレームにて製作の精密機器類収納用樹脂BOXカバー部に対する施錠に使用しています。適宜、制御盤扉(サイズ大、重量重め)や樹脂BOX(サイズ小、重量軽め)に対し防水フラットハンドル型番:A-465-F-2-1-TAK60との使い分けをしており、この商品に関しては主に樹脂BOXに利用しています。いずれの商品も性能、使い勝手に不備は無く納得してリピート利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体制作
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/12
                            品種も様々なものがあり、単品で購入できるのが最大の便利さです。価格も安くて重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体の蓋のロックに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            簡単に取り付けができますが、カムを外すときにねじが異常にきつく締められている場合があります。
                            使用するときは必ずねじを外すので、そこまで強く締めないでもと思うのは私だけでしょうか。
                            品物は良いです。
                            カムは必要に応じて自前で別形状にして使っている部分もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 鍵を掛けられるので、安心ですね。
                            A
                            あくまで簡易錠ですので、セキュリティを保証するものではありません。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました