(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コインロックトライ C-187-2Z

コインロックトライ C-187-2Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【特長】・C-187-2の亜鉛合金製。・ピッキングが困難なキーウェイ付2列ピン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 鍵:
    同番
  • 本体全長(L(mm)):
    26
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    亜鉛合金
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 商品コード:
    23849

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コインロックトライ C-187-2Z 外形図

製品仕様

型番C-187-2Zドウバン
材質本体亜鉛合金(ZDC)
キー
表面仕上本体クロムめっき(MZCr)
キーニッケルめっき(MZNi)
鍵番号TE1872
付属品キー2本・止め金

規格表

コインロックトライ C-187-2Z 規格表

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
コインロックトライ C-187-2Z 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
コインロックトライ C-187-2Z 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

コインロックトライ C-187-2Z 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

コインロックトライ C-187-2Z 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
コインロックトライ C-187-2Z 注意事項5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-187-2Zドウバン

1個

1,050( 1,155円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-187-2の亜鉛合金製。
・ピッキングが困難なキーウェイ付2列ピン配列構造。
・スムーズなリバーシブルキー構造。
・鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがない。
【用途】
・アミューズメント機器・計測器・レジスター。

カタログ

C-187-2Zドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コインロックトライ C-187-2Zの型番C-187-2Zドウバンのページです。
型番C-187-2Zドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロックトライ C-187-2Z

コインロックトライ C-187-2Z

    サイドバーロックトライ C-187-S

    サイドバーロックトライ C-187-S

      小型サイドバーロック C-89-S

      小型サイドバーロック C-89-S

        押ボタン錠 C-872

        押ボタン錠 C-872

          コインロックスリム C-289-T

          コインロックスリム C-289-T

            ディスクロック C-4-CML

            ディスクロック C-4-CML

              標準型シリンダー錠 C-4-3

              標準型シリンダー錠 C-4-3

                カムロックTVC C-178-TVC

                カムロックTVC C-178-TVC

                  ステンレスディテントロック C-1196

                  ステンレスディテントロック C-1196

                    D型シリンダー錠 C-375-D

                    D型シリンダー錠 C-375-D

                      コインロックスリム C-289

                      コインロックスリム C-289

                        標準型シリンダー錠 C-4

                        標準型シリンダー錠 C-4

                          コインロックトライミニ C-382

                          コインロックトライミニ C-382

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,050円 1,150円 1,356円 1,995円 1,650円 2,050円 2,663円 2,678円 8,000円 3,518円 1,314円 1,100円 1,310円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ナックルロック ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜けない
                            同番 - 鍵違い - 鍵違い 鍵違い - - - - - 同番 鍵違い
                            本体全長(L(mm)) 26 22.4 - - - - 41 33 27.4 - - - -

                            コインロックトライ C-187-2Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました