(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コインロックトライ C-187

コインロックトライ C-187

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,155円 ~ 1,587円
税込価格
1,271円 ~ 1,746円

【特長】・鍵はリバーシブルタイプ。・鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コインロックトライ C-187 外形図

製品仕様

型番C-187-1ドウバンC-187-1カギチガイC-187-2ドウバンC-187-2カギチガイC-187-3ドウバンC-187-3カギチガイ
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C2801P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金

規格表

コインロックトライ C-187 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
コインロックトライ C-187 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
コインロックトライ C-187 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

コインロックトライ C-187 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

コインロックトライ C-187 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
コインロックトライ C-187 注意事項5

型番リスト

型番
本体全長(L(mm))
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
20.5
21314
-

1個

1,155( 1,271円 )

5日目

同番
20.5
21313
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鍵違い
25
21316
-

1個

1,365( 1,502円 )

5日目

同番
25
21315
-

1個

1,505( 1,656円 )

5日目

同番
29.5
21317
-

1個

1,587( 1,746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵はリバーシブルタイプ。
・鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロックトライ C-187

コインロックトライ C-187

    コインロックスリム C-289

    コインロックスリム C-289

      カムロック C-334

      カムロック C-334

        パーソナルコインロック C-365

        パーソナルコインロック C-365

          コインロック ショート C-88-5

          コインロック ショート C-88-5

            コインロック C-388

            コインロック C-388

              ロック付ドライバー錠 C-286

              ロック付ドライバー錠 C-286

                パーソナル コインロック C-288

                パーソナル コインロック C-288

                  カムロック C-178-T

                  カムロック C-178-T

                    ドライバー錠 C-195-0

                    ドライバー錠 C-195-0

                      コインロック C-88

                      コインロック C-88

                        システムロック C-35

                        システムロック C-35

                          コインロック C-88-2

                          コインロック C-88-2

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,155円 1,314円 1,397円 2,625円 1,200円 1,980円 691円 436円 1,375円 747円 1,103円 970円 1,412円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ナックルロック ディンブル錠 コイン・ドライバー - ノーマルキー コイン・ドライバー ナックルロック ノーマルキー ナックルロック
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - - - キー抜ける - キー抜けない - キー抜けない
                            錠前外径(mm) 22 - 22 22 22 - - - 24 25 22 22 22
                            本体材質 快削黄銅棒 快削黄銅棒 亜鉛合金 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金 快削黄銅棒 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)

                            コインロックトライ C-187のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました