(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コインロック ショート C-88-5

コインロック ショート C-88-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,200円
税込価格
1,320円

【特長】・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。・鍵機構:鍵違い数は実...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ナックルロック
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    27.3
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    快削黄銅棒
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    快削鋼鋼材
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    15000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コインロック ショート C-88-5 外形図

製品仕様

型番C-88-5ドウバンC-88-5カギチガイ
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MFNi)
最大鍵違い数1万5,000通り
付属品キー2本・止め金
備考コインロックキャップが使用できます

規格表

コインロック ショート C-88-5 規格表

注意・禁止事項

  • 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
  • 施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
  • ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
コインロック ショート C-88-5 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
コインロック ショート C-88-5 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

コインロック ショート C-88-5 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

コインロック ショート C-88-5 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
コインロック ショート C-88-5 注意事項5

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
20344

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

同番
20343

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
・鍵機構:鍵違い数は実用上無限。
【用途】
・自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロック ショート C-88-5

コインロック ショート C-88-5

    コインロック C-88

    コインロック C-88

      コインロックトライミニ C-382

      コインロックトライミニ C-382

        コインロックトライミニ C-383

        コインロックトライミニ C-383

          コインロック C-88-2

          コインロック C-88-2

            コインロック C-388

            コインロック C-388

              ダイヤルロック I型 C-188

              ダイヤルロック I型 C-188

                カムロックR C-178

                カムロックR C-178

                  システムロック C-35

                  システムロック C-35

                    シリンダー付ラッチ錠 C-32

                    シリンダー付ラッチ錠 C-32

                      六角レンチ錠 C-186

                      六角レンチ錠 C-186

                        コインロックトライ C-187

                        コインロックトライ C-187

                          コインロック用空転リング C-388

                          コインロック用空転リング C-388

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,200円 1,103円 1,310円 1,365円 1,412円 1,980円 3,360円 889円 970円 1,900円 1,383円 1,155円 416円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 関連部品
                            鍵形状 ナックルロック ナックルロック ディンブル錠 ディンブル錠 ナックルロック ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー - ナックルロック ディンブル錠 -
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない - - キー抜けない キー抜ける キー抜けない -
                            本体全長(L(mm)) 27.3 33.7 - - 45 - 34 32 25.5 40 20.5 - -
                            錠前外径(mm) 22 22 15 17 22 - 27 24 22 22 22 22 -

                            コインロック ショート C-88-5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/21
                            色々な種類があり、必要な個数だけを注文できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました