(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-88-2-TA6627
コインロック C-88-2 コウギョウヨウジョウマエ C-88

コインロック C-88-2 C-88-2-TA6627

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円

施錠時のみ抜差し可能なコインロック。【特長】・鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ナックルロック
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    45
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)/快削鋼鋼材(SUM)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 鍵違い数:
    690000

C-88-2-TA6627 の仕様・寸法情報

商品情報

C-88-2の寸法図

C-88-2の寸法図

C-88-2-TA6627の寸法図

C-88-2-TA6627の寸法図

板厚 t=2.3の寸法図

板厚 t=2.3の寸法図

C-88-2-TA6627の外観

C-88-2-TA6627の外観

パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

材質 : 本体 / 快削黄銅棒(C3604BD)、キー / 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上 : 本体 / クロムめっき(MBCr)、キー / ニッケルめっき(MFNi)
最大鍵違い数 : 69万通り
付属品 : キー2本・止め金

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-88-2-TA6627

TA6627
20337

1個

1,555( 1,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

施錠時のみ抜差し可能なコインロック。
【特長】
・鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差し可能。
【用途】
・自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカーなど。
・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ。

カタログ

C-88-2-TA6627で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コインロック C-88-2の型番C-88-2-TA6627のページです。
型番C-88-2-TA6627に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロック C-88-2

コインロック C-88-2

    コインロック C-88

    コインロック C-88

      システムロックミニ C-183-3A

      システムロックミニ C-183-3A

        コインロックミニ C-88-8

        コインロックミニ C-88-8

          シリンダー錠I型 C-34

          シリンダー錠I型 C-34

            システムロック C-35

            システムロック C-35

              カムロック C-193

              カムロック C-193

                コインロックスリム C-289

                コインロックスリム C-289

                  コインロック C-388

                  コインロック C-388

                    コインロックトライ C-187

                    コインロックトライ C-187

                      カムロック C-334

                      カムロック C-334

                        ロック付ドライバー錠 C-286

                        ロック付ドライバー錠 C-286

                          コインロック ショート C-88-5

                          コインロック ショート C-88-5

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,412円 1,103円 771円 869円 1,066円 970円 1,321円 1,314円 1,980円 1,155円 1,397円 691円 1,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ナックルロック ナックルロック ノーマルキー ナックルロック - ノーマルキー - ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー コイン・ドライバー ナックルロック
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける - キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜けない - キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 45 33.7 23.4 18.5 31 25.5 - - - - 32 - 27.3
                            錠前外径(mm) 22 22 15 15 25 22 22 - - 22 22 - 22

                            コインロック C-88-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 鍵を掛けられるので、安心ですね。
                            A
                            あくまで簡易錠ですので、セキュリティを保証するものではありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-88-2カギチガイ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード

                            1,412円

                            ( 1,553円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -20338

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました