(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コインロック C-88

コインロック C-88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,103円 ~ 1,449円
税込価格
1,213円 ~ 1,594円

幅広く使えるコインロック。【特長】・鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差し可能。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ナックルロック
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    33.7
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)/快削鋼鋼材(SUM)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 鍵違い数:
    690000

(i)ご注意

  • ミスミでは、鍵の単品販売のお取扱いはございません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差し可能

C-88-1の外観

C-88-1の外観

鍵違い

鍵違い

鍵寸法図

鍵寸法図

止め金回転角度90°

止め金回転角度90°

商品番号
Product No.
備 考
Remarks
鍵番号
Key No.
(L1)L2L3製品質量(g)
Mass
C-88-1-TA6450同一鍵番号
(3種)
keyed alike
(3 types)
TA645033.717.46.387
C-88-1-K7450K7450
C-88-1-K6510K6510
C-88-1 鍵違い
key differences
鍵違い
Key differences
 

型番リスト

型番
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K6510
20335
-

1個

1,254( 1,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K7450
20334
-

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TA6450
20333
-

1個

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
20336
10

1個

1,449( 1,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広く使えるコインロック。
【特長】
・鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差し可能。
・鍵機構 : 鍵違い数は実用上無限。
【用途】
・自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ。

(i)ご注意

  • ミスミでは、鍵の単品販売のお取扱いはございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コインロック C-88

コインロック C-88

    コインロック C-88-2

    コインロック C-88-2

      コインロック ショート C-88-5

      コインロック ショート C-88-5

        コインロックトライ C-187

        コインロックトライ C-187

          キャップ付シリンダー錠 C-104

          キャップ付シリンダー錠 C-104

            ナックルロック NAL型 NAL-B

            ナックルロック NAL型 NAL-B

              コインロック C-388

              コインロック C-388

                パーソナルコインロック C-192-1

                パーソナルコインロック C-192-1

                  ダイヤルロック I型 C-188

                  ダイヤルロック I型 C-188

                    コインロックマルチ C-197-11・12

                    コインロックマルチ C-197-11・12

                      コインロックトライミニ C-382

                      コインロックトライミニ C-382

                        コインロックトライミニ C-383

                        コインロックトライミニ C-383

                          シリンダー付ラッチ錠 C-133-1

                          シリンダー付ラッチ錠 C-133-1

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,103円 1,412円 1,200円 1,155円 1,525円 2,089円 1,980円 1,471円 3,360円 1,400円 1,310円 1,365円 3,083円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠
                            鍵形状 ナックルロック ナックルロック ナックルロック ディンブル錠 - ナックルロック ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜けない - キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 33.7 45 27.3 - 35 - - 23 34 - - - 63
                            錠前外径(mm) 22 22 22 22 30 - - 22 27 22 15 17 25

                            コインロック C-88のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            鍵はなめらかな回し心地です。
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                            不具合のあったロックの交換に使いました。
                            大手メーカー製で安心して使えます。回転が滑らかで回しやすいです。鍵番号により製品ごとに鍵を共通化できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤のロック、アンロック
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/09
                            キー単品で欲しかったのですが、単品での購入が出来るかわからなかったので、Assyで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品全般に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            自社製品各種筐体全般に使用しています。この商品は、性能や過去の使用実績が評価され得意先様が指定されることが多いです。施錠時のみ鍵の抜差しが可能な商品のため、施錠忘れ等の心配がなく、鍵違い数は実用上無限とセキュリティー性の高い商品だと思います。短納期で対応してもらえる商品なので、自社にてストックしておく必要も無く小口ロットで購入できるのは有り難いです。(無駄な在庫を抱えなくてすむ)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 鍵を掛けられるので、安心ですね。
                            A
                            あくまで簡易錠ですので、セキュリティを保証するものではありません。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました