(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付シリンダー錠 C-132-2

キャップ付シリンダー錠 C-132-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,433円 2,000円
税込単価
2,676円 2,200円

【特長】・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。【用途】・自動販売機・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 鍵:
    同番
  • 本体全長(L(mm)):
    37
  • 錠前外径(mm):
    30
  • 本体材質:
    快削黄銅棒
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    100
  • 商品コード:
    20408

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャップ付シリンダー錠 C-132-2 外形図

製品仕様

型番C-132-2ドウバン
製品質量(g)135
材質本体快削黄銅棒(C3602BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
鍵番号0600
最大鍵違い数100通り
付属品キー2本・止め金
備考同一鍵番号・鍵違いがあります。

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
キャップ付シリンダー錠 C-132-2 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
キャップ付シリンダー錠 C-132-2 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

キャップ付シリンダー錠 C-132-2 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

キャップ付シリンダー錠 C-132-2 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
キャップ付シリンダー錠 C-132-2 注意事項5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-132-2ドウバン

1個

2,433円

2,000

( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・屋外用分電盤。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

C-132-2ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付シリンダー錠 C-132-2の型番C-132-2ドウバンのページです。
型番C-132-2ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付シリンダー錠 C-132-2

キャップ付シリンダー錠 C-132-2

    シリンダー錠 C-132-1

    シリンダー錠 C-132-1

      ダイヤルロックミニ C-189

      ダイヤルロックミニ C-189

        システムロック C-35

        システムロック C-35

          小型カムロック C-78

          小型カムロック C-78

            コインロック C-88

            コインロック C-88

              コインロック C-88-2

              コインロック C-88-2

                シリンダー錠I型 C-34

                シリンダー錠I型 C-34

                  キャップ付コインロック C-880

                  キャップ付コインロック C-880

                    コインロック C-388

                    コインロック C-388

                      モーメンタリーロック C-184

                      モーメンタリーロック C-184

                        カムロック C-193

                        カムロック C-193

                          パーソナル コインロック C-288

                          パーソナル コインロック C-288

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,433円 1,890円 3,150円 970円 744円 1,103円 1,412円 1,066円 1,600円 1,980円 1,665円 1,321円 436円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 -
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ナックルロック ナックルロック - ナックルロック ディンブル錠 ノーマルキー - -
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜けない - キー抜ける キー抜けない -
                            同番 同番 - - 780 - - - - - 同番 - -
                            本体全長(L(mm)) 37 32.5 - 25.5 18 33.7 45 31 - - 38 - -

                            キャップ付シリンダー錠 C-132-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました