(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付シリンダー錠 C-104

キャップ付シリンダー錠 C-104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,525円 ~ 1,644円
税込価格
1,678円 ~ 1,808円

【特長】・鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。【用途】・自動販...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • 鍵:
    同番
  • 本体全長(L(mm)):
    35
  • 錠前外径(mm):
    30
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キャップ付シリンダー錠 C-104 外形図

製品仕様

型番C-104-TAK60ドウバンC-104ドウバン
材質本体亜鉛合金(ZDC)
キー黄銅板(C3713P)
止め金亜鉛合金(ZDC)
表面仕上本体クロムめっき(MZCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
止め金亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵番号TAK60・0200
付属品キー2本・止め金
備考同一鍵番号・鍵違いがあります。
止め金を裏返すと、逆回転になります。

規格表

キャップ付シリンダー錠 C-104 規格表

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
キャップ付シリンダー錠 C-104 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
キャップ付シリンダー錠 C-104 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

キャップ付シリンダー錠 C-104 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

キャップ付シリンダー錠 C-104 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
キャップ付シリンダー錠 C-104 注意事項5

型番リスト

型番
鍵形状
キー材質
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ディンブル錠
亜鉛合金
23678

1個

1,644( 1,808円 )

7日目

ノーマルキー
黄銅板
20379

1個

1,525( 1,678円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
【用途】
・自動販売機・計測機器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付シリンダー錠 C-104

キャップ付シリンダー錠 C-104

    キャップ付コインロック C-880

    キャップ付コインロック C-880

      ダイヤルロック I型 C-188

      ダイヤルロック I型 C-188

        コインロック C-388

        コインロック C-388

          ロック付ドライバー錠 C-286

          ロック付ドライバー錠 C-286

            防水パーソナルコインロック C-288-GBW

            防水パーソナルコインロック C-288-GBW

              コインロック ショート C-88-5

              コインロック ショート C-88-5

                破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

                破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

                  破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                  破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

                    防水コインロック C-330

                    防水コインロック C-330

                      カムロックR C-178

                      カムロックR C-178

                        バイアス型シリンダー錠 C-375-V

                        バイアス型シリンダー錠 C-375-V

                          カムロックTVC C-178-TVC

                          カムロックTVC C-178-TVC

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,525円 1,600円 3,360円 1,980円 691円 2,673円 1,200円 3,728円 468円 1,785円 889円 5,720円 2,678円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   5日目~  
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            解錠時 キー抜ける キー抜けない キー抜けない - - キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない - キー抜ける キー抜ける
                            同番 - - - - - - - - - - - -
                            本体全長(L(mm)) 35 - 34 - - 35.1 27.3 39 - 31.4 32 37 33
                            錠前外径(mm) 30 - 27 - - 30 22 22 - 30 24 30 24

                            キャップ付シリンダー錠 C-104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました