(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付コインロック C-880

キャップ付コインロック C-880

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,600円 ~ 2,460円  特別価格 
税込価格
1,760円 ~ 2,706円  特別価格 

【特長】・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。・キャップで鍵穴を保護...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キャップ付コインロック C-880 外形図1

C-880-1

キャップ付コインロック C-880 外形図2

C-880-2

キャップ付コインロック C-880 外形図3

板厚 t=2.3

製品仕様

型番C-880-1ドウバンC-880-1カギチガイC-880-2ドウバンC-880-2カギチガイ
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MFNi)
最大鍵違い数69万通り
付属品キー2本・止め金

規格表

キャップ付コインロック C-880

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
  • 施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
  • ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
キャップ付コインロック C-880 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
キャップ付コインロック C-880 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

キャップ付コインロック C-880 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

キャップ付コインロック C-880 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
キャップ付コインロック C-880 注意事項5

型番リスト

型番
本体全長(L(mm))
錠前外径(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
38.5
28
20787
10

1個

2,450( 2,695円 )

5日目

同番
38.5
28
20786
10

1個

2,460( 2,706円 )

5日目

鍵違い
34.7
25
20789
10

1個

1,600( 1,760円 )

5日目

同番
34.7
25
20788
10

1個

1,823円

1,500

( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
・キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
【用途】
・自動販売機・屋外用分電盤。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付コインロック C-880

キャップ付コインロック C-880

    ステンレスキャップ付コインロック C-1880

    ステンレスキャップ付コインロック C-1880

      キャップ付シリンダー錠 C-132-2

      キャップ付シリンダー錠 C-132-2

        シリンダー錠 C-132-1

        シリンダー錠 C-132-1

          建機用シリンダー錠 C-834

          建機用シリンダー錠 C-834

            コインロックトライミニ C-382

            コインロックトライミニ C-382

              コインロックトライミニ C-383

              コインロックトライミニ C-383

                シリンダー付ラッチ錠 C-133-2-TAK80

                シリンダー付ラッチ錠 C-133-2-TAK80

                  ロック付ドライバー錠 C-286

                  ロック付ドライバー錠 C-286

                    小型カムロック C-78

                    小型カムロック C-78

                      六角レンチ錠 C-186

                      六角レンチ錠 C-186

                        キャップ付シリンダー錠 C-104

                        キャップ付シリンダー錠 C-104

                          シリンダー付ラッチ錠 C-133-1

                          シリンダー付ラッチ錠 C-133-1

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,600円 5,775円 2,433円 1,890円 1,596円 1,310円 1,365円 5,100円 691円 744円 1,383円 1,525円 3,083円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠
                            鍵形状 ナックルロック ナックルロック ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 コイン・ドライバー ノーマルキー ナックルロック - ノーマルキー
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない - キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜けない
                            本体材質 快削黄銅棒 ステンレス鋼 快削黄銅棒 快削黄銅棒 亜鉛合金 快削黄銅棒 快削黄銅棒 ステンレス鋼板 亜鉛合金 亜鉛合金 快削黄銅棒 亜鉛合金 ステンレス鋼板
                            表面仕上 クロムめっき - クロムめっき クロムめっき クロムめっき クロムめっき クロムめっき バレル研磨 クロムめっき クロムめっき クロムめっき クロムめっき バレル研磨

                            キャップ付コインロック C-880のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました