(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロックTVC C-178-TVC

カムロックTVC C-178-TVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,678円 ~ 2,982円
税込価格
2,946円 ~ 3,280円

【特長】・従来品のC-178,C-178-Tをさらにセキュリティアップしました...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

本体

カムロックTVC C-178-TVC 外形図01

付属品

カムロックTVC C-178-TVC 外形図03

製品仕様

型番鍵番号最大鍵違い数製品質量(g)
C-178-TVC同番TVC230-86.4
C-178-TVC鍵違いTVC001~TVC99999886.4

【材質】

  • 本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体内筒/亜鉛合金(ZDC)
  • キー/黄銅板(C3713P)
【表面仕上】
  • 本体外筒/クロムめっき(MBCr)
  • 本体内筒/クロムめっき(MZCr)
  • キー/ニッケルメッキ(MBNi)
【付属品】
  • キー2本・止め金
【用途】
  • 特装車両・小型扉

パネル穴明け寸法

カムロックTVC C-178-TVC 外形図02

注意・禁止事項

  • 本製品は右仕様が標準品です。

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
23977

1個

2,982( 3,280円 )

5日目

同番
23978

1個

2,678( 2,946円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品のC-178,C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
・錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
・錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
・ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます(キープランの設定が必要です)キーの抜き差しは施錠時、解錠時ともに行えます(2ヵ所抜け)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックTVC C-178-TVC

カムロックTVC C-178-TVC

    カムロック C-178-T

    カムロック C-178-T

      カムロックS C-178-S

      カムロックS C-178-S

        押ボタン錠 C-872

        押ボタン錠 C-872

          ダイヤルロックミニ C-189

          ダイヤルロックミニ C-189

            コインロックトライ C-187-2Z

            コインロックトライ C-187-2Z

              サイドバーロックトライ C-187-S

              サイドバーロックトライ C-187-S

                標準型シリンダー錠 C-4

                標準型シリンダー錠 C-4

                  T型 ラッチ (TTL)

                  T型 ラッチ (TTL)

                    引戸用小型プッシュロック C-108

                    引戸用小型プッシュロック C-108

                      D型シリンダー錠 C-375-D

                      D型シリンダー錠 C-375-D

                        シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

                        シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

                          小型サイドバーロック C-89-S

                          小型サイドバーロック C-89-S

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,678円 1,100円 821円 1,995円 3,150円 1,050円 1,150円 1,013円 1,280円 927円 3,518円 6,058円 1,205円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー なし ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜けない キー抜けない キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 33 32 30 - - 26 22.4 - - 30 - 41 -
                            錠前外径(mm) 24 24 23 18 24 22 24 22 - 18.5 - 25 22

                            カムロックTVC C-178-TVCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました