(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロックS C-178-S

カムロックS C-178-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
821円 ~ 1,256円
税込価格
903円 ~ 1,382円

【特長】・錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。・鍵は90°回転で施錠...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • 本体全長(L(mm)):
    30
  • 錠前外径(mm):
    23
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    ステンレスカバー
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    100

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

カムロックS C-178-S 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:99通り
  • 付属品:キー2本・止め金
  • 製品質量:58g
  • 取り付け用六角ナット締付け推奨トルク:4N・m
  • 錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用固定ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して2.6N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで回してください。
カムロックS C-178-S 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
23070

1個

1,256( 1,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

同番
23069

1個

821( 903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
・鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックS C-178-S

カムロックS C-178-S

    カムロック C-178-T

    カムロック C-178-T

      標準型シリンダー錠 C-4

      標準型シリンダー錠 C-4

        標準型シリンダー錠 C-4-3

        標準型シリンダー錠 C-4-3

          パーソナルコインロック C-192-1

          パーソナルコインロック C-192-1

            建機用シリンダー錠 C-834

            建機用シリンダー錠 C-834

              キャップ付シリンダー錠 C-104

              キャップ付シリンダー錠 C-104

                サイドバーロックトライ C-187-S

                サイドバーロックトライ C-187-S

                  シリンダー付ロックボルト C-65-A

                  シリンダー付ロックボルト C-65-A

                    カムロックTVC C-178-TVC

                    カムロックTVC C-178-TVC

                      押ボタン錠 C-872

                      押ボタン錠 C-872

                        コインロック C-88-2

                        コインロック C-88-2

                          小型カムロック C-78

                          小型カムロック C-78

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 821円 1,375円 1,100円 2,663円 1,471円 1,596円 1,525円 1,150円 1,838円 2,678円 1,995円 1,412円 744円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー - ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ナックルロック ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 30 32 - 41 23 32 35 22.4 - 33 - 45 18
                            錠前外径(mm) 23 24 22 22 22 29 30 24 - 24 18 22 17.2

                            カムロックS C-178-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました