(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロックR C-178

カムロックR C-178

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
889円 ~ 946円  特別価格 
税込価格
978円 ~ 1,041円  特別価格 

【特長】・スムーズなリバーシブル構造です【用途】・自動販売機・計測機器・各種ボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 本体全長(L(mm)):
    32
  • 錠前外径(mm):
    24
  • 本体材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MZNi)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コインロック(2ヵ所抜けタイプ) C-388 外形図1

 

パネル穴明け寸法

板厚 t=3.2

製品仕様

型番C-178ドウバンC-178リョウヌケドウバン
製品質量70g
材質本体・キー亜鉛合金(ZDC)
(本体/ステンレスカバー付)
表面仕上本体亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
キーニッケルめっき(MZNi)
最大鍵違い数100通り
付属品キー2本・止め金
備考1ヵ所抜け2ヵ所抜け
・M19締付け推奨トルク:6.86N・m
・錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.8N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで廻してください。ストッパーカムを裏返すと左回転仕様になります。

注意・禁止事項

工業用錠前 取扱いに関するご注意

1.M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
カムロック C-178-T 注意事項1
2.M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
カムロック C-178-T 注意事項2
3.緩み防止剤などの塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤などの緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4.キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5.錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤のご使用をお奨め致します。

カムロック C-178-T 注意事項3
6.錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

カムロック C-178-T 注意事項4
7.キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8.キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9.シリンダーへの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417など)と組合せてご使用ください。
カムロック C-178-T 注意事項5

型番リスト

型番
解錠時
抜け
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キー抜ける
2ヵ所抜け
鍵違い
-

1個

946( 1,041円 )

9日目

キー抜けない
1ヵ所抜け
鍵違い
-

1個

946( 1,041円 )

9日目

キー抜ける
2ヵ所抜け
同番
10

1個

889円

700

( 770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズなリバーシブル構造です
【用途】
・自動販売機・計測機器・各種ボックス

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックR C-178

カムロックR C-178

    破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

    破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD

      破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

      破壊防止型パーソナルコインロック C-365-SD

        ダイヤルロック I型 C-188

        ダイヤルロック I型 C-188

          コインロック ショート C-88-5

          コインロック ショート C-88-5

            ロック付ドライバー錠 C-286

            ロック付ドライバー錠 C-286

              コインロックスリム C-289

              コインロックスリム C-289

                カムロックTVC C-178-TVC

                カムロックTVC C-178-TVC

                  ディスクロック C-4-CML

                  ディスクロック C-4-CML

                    コインロック C-388

                    コインロック C-388

                      パーソナルコインロック用リング C-288-Y

                      パーソナルコインロック用リング C-288-Y

                        ドライバー錠 C-195-0

                        ドライバー錠 C-195-0

                          コインロックトライ C-187

                          コインロックトライ C-187

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 889円 468円 3,728円 3,360円 1,200円 691円 1,314円 2,678円 2,050円 1,980円 387円 747円 1,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 - ディンブル錠 ノーマルキー ナックルロック コイン・ドライバー ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 - コイン・ドライバー ディンブル錠
                            本体全長(L(mm)) 32 - 39 34 27.3 - - 33 - - 30 32 -
                            錠前外径(mm) 24 - 22 27 22 - - 24 - - - 25 22
                            本体材質 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 快削黄銅棒 亜鉛合金 快削黄銅棒 - 亜鉛合金 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒 亜鉛合金 快削黄銅棒

                            カムロックR C-178のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました