(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロック C-334

カムロック C-334

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,397円 ~ 1,449円  特別価格 
税込価格
1,537円 ~ 1,594円  特別価格 

【特長】・C-133・C-134などの300番キーシリンダー付ラッチ錠と互換性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体全長(L(mm)):
    32
  • 錠前外径(mm):
    22
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • キー材質:
    黄銅板
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき
  • 鍵違い数:
    9

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

カムロック C-334 外形図

製品仕様

型番C-334ドウバンC-334カギチガイ
材質本体亜鉛合金(ZDC)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MZCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
最大鍵違い数9通り
付属品キー2本・止め金
備考M19締付け推奨トルク:6.86N・m

規格表

カムロック C-334 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
カムロック C-334 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
カムロック C-334 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

カムロック C-334 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

カムロック C-334 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
カムロック C-334 注意事項5

型番リスト

型番
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
22183
10

1個

1,449円

1,200

( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

同番
22182
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-133・C-134などの300番キーシリンダー付ラッチ錠と互換性があります。
・KA-140・KA-1140首都高速道路株式会社向と組合せて使用できます。
・鍵は90°回転で施錠時のみ抜き差しできます。
【用途】
・計測機器・分電盤・各種ボックス

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロック C-334

カムロック C-334

    コインロックトライ C-187

    コインロックトライ C-187

      ドライバー錠 C-195-0

      ドライバー錠 C-195-0

        コインロックスリム C-289

        コインロックスリム C-289

          パーソナル コインロック C-288

          パーソナル コインロック C-288

            ロック付ドライバー錠 C-286

            ロック付ドライバー錠 C-286

              システムロック C-35

              システムロック C-35

                カムロック C-193

                カムロック C-193

                  システムロックミニ C-183-3A

                  システムロックミニ C-183-3A

                    ドライバー錠 C-195-0H

                    ドライバー錠 C-195-0H

                      小型ドライバー錠 C-195-2

                      小型ドライバー錠 C-195-2

                        シリンダー錠I型 C-34

                        シリンダー錠I型 C-34

                          小型サイドバーロック C-89-S

                          小型サイドバーロック C-89-S

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,397円 1,155円 747円 1,314円 436円 691円 970円 1,321円 771円 972円 555円 1,066円 1,356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ディンブル錠 コイン・ドライバー ディンブル錠 - コイン・ドライバー ノーマルキー - ノーマルキー コイン・ドライバー コイン・ドライバー - ディンブル錠
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない - キー抜けない - - - キー抜けない キー抜けない - - キー抜ける キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 32 - 32 - - - 25.5 - 23.4 32 17 31 -
                            錠前外径(mm) 22 22 25 - - - 22 22 15 25 15 25 22

                            カムロック C-334のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            筐体ドア用に
                            評価 2.0満足度:2.02020/10/05
                            以前はファーストロック製のものを使用しており、コストダウンのために試しにこの商品を購入しましたが、やはり値段相応ならわかりますが、ベロを固定するナットが少し力を入れただけでバカになり使用不能になりました。これは製造の問題かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。症状についてはメーカーに共有いたします。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました