(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロック C-178-T

カムロック C-178-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,375円 ~ 1,450円
税込価格
1,513円 ~ 1,595円

【特長】・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです・鍵は90°回転で施錠時、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • 本体全長(L(mm)):
    32
  • 錠前外径(mm):
    24
  • 本体材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    黄銅板(C2801P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:
    56万通り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コインロック(2ヵ所抜けタイプ) C-388 外形図1

 

パネル穴明け寸法

板厚 t=3.2

製品仕様

型番C-178-Tドウバン
製品質量(g)73.8
材質本体亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
キー黄銅板(C2801P)
表面仕上本体亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
キーニッケルめっき(MBNi)
最大鍵違い数56通り
付属品キー2本・止め金
備考M19締付け推奨トルク:5N・m
両抜け(C-178-T両抜同番)

注意・禁止事項

  • 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。
  • 錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.75N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで廻してください。

工業用錠前 取扱いに関するご注意

1.M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
カムロック C-178-T 注意事項1
2.M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
カムロック C-178-T 注意事項2
3.緩み防止剤などの塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤などの緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4.キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5.錠前のメンテナンス

塵・ほこりなどの浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーンなど」のご使用をお奨めします。

カムロック C-178-T 注意事項3
6.錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

カムロック C-178-T 注意事項4
7.キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8.キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9.シリンダーへの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417など)と組合せてご使用ください。
カムロック C-178-T 注意事項5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い

1個

1,375( 1,513円 )

9日目

同番

1個

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです
・鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜き差しできます
【用途】
・特装車

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロック C-178-T

カムロック C-178-T

    カムロックS C-178-S

    カムロックS C-178-S

      標準型シリンダー錠 C-4

      標準型シリンダー錠 C-4

        標準型シリンダー錠 C-4-3

        標準型シリンダー錠 C-4-3

          シリンダー付ロックボルト C-65-A

          シリンダー付ロックボルト C-65-A

            キャップ付シリンダー錠 C-104

            キャップ付シリンダー錠 C-104

              建機用シリンダー錠 C-834

              建機用シリンダー錠 C-834

                カムロックTVC C-178-TVC

                カムロックTVC C-178-TVC

                  押ボタン錠 C-872

                  押ボタン錠 C-872

                    パーソナルコインロック C-192-1

                    パーソナルコインロック C-192-1

                      シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

                      シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80

                        ウイング ラッチ (WGL)

                        ウイング ラッチ (WGL)

                          小型カムロック C-78

                          小型カムロック C-78

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 1,375円 821円 1,100円 2,663円 1,838円 1,525円 1,596円 2,678円 1,995円 1,471円 5,175円 543円 744円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 - シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 - ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 - ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない - キー抜けない
                            本体全長(L(mm)) 32 30 - 41 - 35 32 33 - 23 41 - 18
                            錠前外径(mm) 24 23 22 22 - 30 29 24 18 22 25 - 17.2

                            カムロック C-178-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました