(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-375-Dドウバン
D型シリンダー錠 C-375-D コウギョウヨウジョウマエ C-375

D型シリンダー錠 C-375-D C-375-Dドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,518円
税込単価
3,870円

【特長】・9本のピン配列により鍵違い1万5000通りマスターシステムの組込みが...

詳細情報を確認する

型番

C-375-Dドウバン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C-375-Dドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

D型シリンダー錠 C-375-D 外形図01
D型シリンダー錠 C-375-D 外形図02

キーNo.3750D

製品仕様

  • 製品質量:193g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:1万5,000通り
  • 付属品:キー3本
  • 用途:箱錠・クレモン錠用錠前

型番リスト

型番
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-375-Dドウバン

同番
22312
10

1個

3,518( 3,870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・9本のピン配列により鍵違い1万5000通りマスターシステムの組込みが可能スムーズなリバーシブル構造

カタログ

C-375-Dドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D型シリンダー錠 C-375-Dの型番C-375-Dドウバンのページです。
型番C-375-Dドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D型シリンダー錠 C-375-D

D型シリンダー錠 C-375-D

    引戸用小型プッシュロック C-108

    引戸用小型プッシュロック C-108

      バイアス型シリンダー錠 C-375-V

      バイアス型シリンダー錠 C-375-V

        ダイヤルロックミニ C-189

        ダイヤルロックミニ C-189

          M型シリンダー錠 C-375-M

          M型シリンダー錠 C-375-M

            キャップ付シリンダー錠 C-104

            キャップ付シリンダー錠 C-104

              ドライバー錠 C-195-1

              ドライバー錠 C-195-1

                パーソナルコインロック用パッキン C-288-CLP-1

                パーソナルコインロック用パッキン C-288-CLP-1

                  キャップ付コインロック C-880

                  キャップ付コインロック C-880

                    六角レンチ錠 C-186

                    六角レンチ錠 C-186

                      ロック付ドライバー錠 C-286

                      ロック付ドライバー錠 C-286

                        防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                        防水パーソナルコインロック C-288-GBW

                          ディスクロック C-4-CML

                          ディスクロック C-4-CML

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,518円 1,119円 5,720円 3,150円 20,000円 1,525円 835円 65円 1,600円 1,383円 691円 2,673円 2,050円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   5日目   26日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー - コイン・ドライバー - ナックルロック ナックルロック コイン・ドライバー ディンブル錠 ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける - - キー抜けない キー抜ける - キー抜けない キー抜けない

                            D型シリンダー錠 C-375-Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-375-Dカギチガイ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品コード

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            1個 -

                            46日目

                            -鍵違い23294

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました