(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック押ボタンラッチ C-215

プラスチック押ボタンラッチ C-215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

【特長】・押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。【用途】・キッチン・木製家...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラスチック押ボタンラッチ C-215 外形図

製品仕様

型番材質製品質量(g)
C-215ポリアセタール(POM)15
  • 取手、つまみ類と組合せてご使用ください。
  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-215

1個

1,216( 1,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。
【用途】
・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器

カタログ

C-215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック押ボタンラッチ C-215の型番C-215のページです。
型番C-215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック押ボタンラッチ C-215

プラスチック押ボタンラッチ C-215

    スライドボタンラッチ C-214

    スライドボタンラッチ C-214

      角型押ボタン錠 C-79

      角型押ボタン錠 C-79

        ステンレス小型ラッチ C-1011

        ステンレス小型ラッチ C-1011

          ボタンラッチ C-216

          ボタンラッチ C-216

            ステンレス平面ラッチ C-1201

            ステンレス平面ラッチ C-1201

              ステンレス平面ラッチ C-1206

              ステンレス平面ラッチ C-1206

                大型リングラッチ C-41

                大型リングラッチ C-41

                  リングラッチ C-41

                  リングラッチ C-41

                    丸型平面ハンドル A-55

                    丸型平面ハンドル A-55

                      リングラッチ C-42

                      リングラッチ C-42

                        ステンレス平面ラッチ C-1101

                        ステンレス平面ラッチ C-1101

                          プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

                          プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,216円 1,528円 1,973円 1,324円 1,645円 2,581円 3,788円 1,930円 1,698円 1,457円 1,156円 2,597円 4,328円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 リングラッチ・パチン錠 - リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ
                            材質 ポリアセタール(POM) アルミニウム板(A1080P) 快削黄銅棒(C3602BD) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム板(A1080P) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) - - 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ポリアセタール樹脂(POM)
                            なし なし - なし なし なし なし なし なし - なし なし あり
                            全長(mm) 41 51 - 40 45 70 95 60 50 - - - 104
                            全幅(mm) 31 35 - 30 35 41 60 75 54 - - - 174

                            プラスチック押ボタンラッチ C-215のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました