(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-875-2-IVORY
プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2 プラスチックヘイメンラッチジョウ

プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2 CP-875-2-IVORY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

【特長】・ワンタッチで開閉できます【用途】・点検口・小窓に最適

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    PC-PET アロイ
  • 鍵:
    なし
  • 全長(mm):
    48
  • 全幅(mm):
    30
  • 表面仕上:
    なし
  • 奥行(mm):
    20
  • 適用板厚(mm):
    1.5・1.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CP-875-2-IVORY の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネル穴明け寸法

製品仕様

型番材質標準色適用板厚(mm)
CP-875-2PC+PET アロイブラック・アイボリー1.5、1.6

使用例

取付け方法

プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2 使用例

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • パネル板厚1.2の場合は付属のスペーサーをご使用ください。

型番リスト

型番
カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-875-2-IVORY

アイボリー
-

1個

330( 363円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで開閉できます
【用途】
・点検口・小窓に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

CP-875-2-IVORYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2の型番CP-875-2-IVORYのページです。
型番CP-875-2-IVORYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2

プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2

    ラッチ式 平面ハンドル A-158

    ラッチ式 平面ハンドル A-158

      プラスチック平面ラッチ CP-876

      プラスチック平面ラッチ CP-876

        ロッド用ラッチ錠 C-40

        ロッド用ラッチ錠 C-40

          プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252

          プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252

            ラッチ式ハンドル A-195

            ラッチ式ハンドル A-195

              ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49

              ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49

                プラスチックカバーラッチ AP-846

                プラスチックカバーラッチ AP-846

                  フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

                  フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

                    ラッチ錠 C-258

                    ラッチ錠 C-258

                      ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                      ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                        ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

                        ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

                          ラッチ付コントロールセンター C-870

                          ラッチ付コントロールセンター C-870

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 313円 3,568円 926円 1,107円 1,775円 1,907円 762円 262円 10,500円 979円 3,924円 2,810円 2,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 角落し 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ
                            材質 PC-PET アロイ 亜鉛合金(ZDC) ポリカーボネイト(PC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ポリアセタール(POM) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金(ADC) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            なし なし なし なし なし あり なし なし あり なし なし なし なし
                            全長(mm) 48 55 70 62 74 70 30 70 - 72.6 62 95 -
                            全幅(mm) 30 70 57 40 74 32 32 94 153 50 20 120 -

                            プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備付帯部品として利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            制御盤等当社請負製作品各種の扉及びカバー部に対し操作取っ手としてサイズや形状に応じ種々の類似品を利用する中の一つとして型番:CP-875-2を購入しました。初期設計時にタキゲン製造のブランドに対する信頼性の高さからこの商品を選定利用し想定通りの性能、使い勝手に満足した結果、以来リピートオーダーに対し当社の標準品として実装しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-875-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?カラー

                            313円

                            ( 344円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ブラック

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました