(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス平面ラッチ C-1205

ステンレス平面ラッチ C-1205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,311円
税込単価
3,642円

【特長】・鍵は施錠方向へ45°、解錠方向へ45°回転し、施錠時・解錠時ともに抜...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス平面ラッチ C-1205 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)RoHS10指令対応品
C-1205-1冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS304)
ヘアライン仕上95

使用例

取付け方法

ステンレス平面ラッチ C-1205 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1205-1

10

1個

3,311( 3,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は施錠方向へ45°、解錠方向へ45°回転し、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
・レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。
・閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・分電盤。

カタログ

 

C-1205-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平面ラッチ C-1205の型番C-1205-1のページです。
型番C-1205-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス平面ラッチ C-1205

ステンレス平面ラッチ C-1205

    ステンレス平面ラッチ C-1204

    ステンレス平面ラッチ C-1204

      ステンレス平面ラッチ C-1201

      ステンレス平面ラッチ C-1201

        ステンレス平面ラッチ C-1206

        ステンレス平面ラッチ C-1206

          ステンレス平面ラッチ C-1101

          ステンレス平面ラッチ C-1101

            平面ラッチ C-866

            平面ラッチ C-866

              ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

              ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

                インナーハンドル A-866

                インナーハンドル A-866

                  リフトアンドターンコンプレッションラッチ-スモール 62

                  リフトアンドターンコンプレッションラッチ-スモール 62

                    プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

                    プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

                      ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

                      ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

                        ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

                        ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

                          密閉用埋込みハンドル FA-816

                          密閉用埋込みハンドル FA-816

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 鍋屋バイテック ベスト タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,311円 3,260円 2,581円 3,788円 2,597円 1,439円 1,128円 2,381円 4,787円 7,819円 1,037円 657円 11,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ -
                            材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金(ADC) ステンレス鋼板(SUS304) - 亜鉛ダイカスト アルミニウム ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) -
                            あり なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし -
                            全長(mm) 70 70 70 95 - 57 - 81 - - 46.5 30 -
                            全幅(mm) 41 41 41 60 - 41 - 133 - - 32 21 -

                            ステンレス平面ラッチ C-1205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました