(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-1151R-A-1-1
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A ラッチシキハンドル A-1151R-A

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A A-1151R-A-1-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,511円
税込単価
22,562円

【特長】・防塵・防滴構造。・ラッチとハンドルは連動していますので確実な閉扉が確...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 材質(詳細):
    本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:
    ビーズショット処理
  • 奥行(mm):
    33.5
  • 適用板厚(mm):
    3

A-1151R-A-1-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:ビーズショット処理
  • 用途:配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器
  • 付属品:取付け板・ビスセット・キー2本
    ※ロッド棒はAC-25-Rを加工してご使用ください。
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A パネル穴明け寸法
パネル穴明け寸法

規格表

型番L1L2L3W1W2W3製品質量(g)備考
A-1151R-A-1-183105731029390780鍵付き
A-1151R-A-1-2鍵なし
A-1151R-A-2-1739563928380650鍵付き
A-1151R-A-2-2鍵なし

型番リスト

型番
全幅(mm)
鍵(詳細)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1151R-A-1-1

あり
102
400
03140

1個

20,511( 22,562円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防滴構造。
・ラッチとハンドルは連動していますので確実な閉扉が確認できます。
・全体にアールのついたソフトデザイン。
・三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
・ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
・防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました(標準装備)

カタログ

 

A-1151R-A-1-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-Aの型番A-1151R-A-1-1のページです。
型番A-1151R-A-1-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A

ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-A

    ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)

    ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)

      ラッチ式平面ハンドル A-151R-F

      ラッチ式平面ハンドル A-151R-F

        ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R

        ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R

          ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252

          ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252

            ラッチ式平面ハンドル A-151R-1・2 AP-151R-1・2

            ラッチ式平面ハンドル A-151R-1・2 AP-151R-1・2

              ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521

              ステンレススナッチ式平面ハンドル A-1521

                ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

                ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

                  リングラッチ C-44

                  リングラッチ C-44

                    鍵付平面ラッチ錠 C-312

                    鍵付平面ラッチ錠 C-312

                      ラッチ式平面ハンドル A-540

                      ラッチ式平面ハンドル A-540

                        ステンレスリングラッチ C-1044

                        ステンレスリングラッチ C-1044

                          ラッチ式平面ハンドル A-542

                          ラッチ式平面ハンドル A-542

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 15,329円 4,196円 4,330円 7,875円 8,766円 1,260円 3,607円 2,810円 2,661円 2,219円 4,830円 6,874円 2,730円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ
                            材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) - ステンレス鋼鋳物(SUS304) アルミニウム合金(ADC) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス(SUS304) 亜鉛合金(ZDC)
                            材質(詳細) 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304) 本体:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 本体:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304) 本体:ABS樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM) - レバー:ステンレス鋼鋳物(SUS304)/本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ハンドル:アルミニウム合金(ADC)/ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) - 本体:冷間圧延鋼板(SPCC)/化粧カバー:亜鉛合金(ZDC) - - -
                            表面仕上 ビーズショット処理 サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき - バフ研磨 - バレル研磨 ハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)/ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) サチライトクロムめっき - サチライトクロムめっき 電解研磨 サチライトクロムめっき
                            奥行(mm) 33.5 33.5 33.5 - 34.5 33.5 43 - - - - - -

                            ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1151R-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-1151R-A-1-2
                            A-1151R-A-2-1
                            A-1151R-A-2-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全幅
                            (mm)
                            鍵(詳細) 商品コード

                            18,480円

                            ( 20,328円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なし102-03141

                            19,835円

                            ( 21,819円 )
                            1個 -

                            5日目

                            あり9240003144

                            15,329円

                            ( 16,862円 )
                            1個 -

                            5日目

                            なし92-03145

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました