(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉用コーナーハンドル FA-616

密閉用コーナーハンドル FA-616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,218円 ~ 5,283円
税込価格
5,740円 ~ 5,811円

【特長】・最も一般的な経済タイプです。・受座は取付け位置、締代微調整可能です。...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    密閉ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 用途:
    厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用
  • 種類(詳細):
    ハンドル本体
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金
  • 仕上:
    クロムめっき
  • 全長(mm):
    280
  • 全幅(mm):
    26
  • 全高(mm):
    78

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

密閉用コーナーハンドル FA-616 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品製品質量(g)
FA-616鍵付き亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)キー2本・受座830
FA-616鍵なし亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)受座830

型番リスト

型番
鍵形状
鍵番号
付属品
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
錠前付き
0350
キー2本、受座
60025

1個

5,218( 5,740円 )

9日目

なし
鍵なし
受座
60026

1個

5,283( 5,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的な経済タイプです。
・受座は取付け位置、締代微調整可能です。
・オーブンなど高温にも使用できます。
・左右兼用型です。
【用途】
・厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉用コーナーハンドル FA-616

密閉用コーナーハンドル FA-616

    密閉用コーナーハンドル FA-614

    密閉用コーナーハンドル FA-614

      密閉用コーナーハンドル FA-618

      密閉用コーナーハンドル FA-618

        密閉用コーナーハンドル FA-620

        密閉用コーナーハンドル FA-620

          密閉用マグネットハンドル FA-612

          密閉用マグネットハンドル FA-612

            両開き用フラットラッチ AC-377-F

            両開き用フラットラッチ AC-377-F

              密閉用マグネットハンドル FA-610

              密閉用マグネットハンドル FA-610

                手動ラッチハンドル FA-623

                手動ラッチハンドル FA-623

                  密閉用小型連動ハンドル FA-1729(729)用パイプ

                  密閉用小型連動ハンドル FA-1729(729)用パイプ

                    ステンレス密閉用小型連動ハンドル FA-1729

                    ステンレス密閉用小型連動ハンドル FA-1729

                      密閉用小型連動ハンドル FA-729

                      密閉用小型連動ハンドル FA-729

                        ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619 左右兼用型

                        ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619 左右兼用型

                          密閉用連動ハンドル FA-621

                          密閉用連動ハンドル FA-621

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 5,218円 5,682円 5,658円 6,312円 6,515円 5,670円 5,974円 4,200円 2,297円 12,249円 4,809円 7,100円 2,887円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル 密閉ハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 - ステンレス ステンレス 亜鉛 ステンレス -
                            用途 厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用 厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用 シェルター・収容箱・防音扉などの両開き仕様の固定扉 厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型・軽量大型扉用 プレハブ冷凍冷蔵庫、ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の扉用 冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の扉用 冷凍冷蔵庫、オーブンレンジ 暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用

                            密閉用コーナーハンドル FA-616のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました